ตัวแปร TPE 80-280/4 A-F-B-GQQE
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ของเหลว | |
---|---|
ของเหลวที่สูบ: | น้ำ |
ช่วงอุณหภูมิของเหลว: | -25 .. 60 °C |
อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 20 °C |
ความหนาแน่นที่อุณหภูมิของเหลวที่เลือก: | 998.2 kg/m³ |
ข้อมูลทางไฟฟ้า | |
---|---|
ชนิดมอเตอร์: | 132MB |
IE Efficiency class: | IE2 - IE3 |
กำลังกระแสไฟฟ้า - P2: | 7.5 kW |
Mains frequency: | 60 Hz |
Rated voltage: | 3 x 380-480 V |
พิกัดกระแสไฟฟ้า: | 14.9-12.0 A |
Cos phi - power factor: | 0.86-0.94 |
Rated speed: | 240-1750 rpm |
ประสิทธิภาพ: | IE3 90,4% |
Motor efficiency at full load: | 89.5 % |
Number of poles: | 4 |
Enclosure class (IEC 34-5): | IP55 |
Insulation class (IEC 85): | F |
การป้องกันมอเตอร์: | NONE |
หมายเลขมอเตอร์: | 86906127 |
การติดตั้ง | |
---|---|
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม: | -20 .. 40 °C |
แรงดันทำงานสูงสุด: | 16 bar |
Type of connection: | DIN |
Size of connection: | DN 80 |
Pressure rating for pipe connection: | PN 16 |
Port-to-port length: | 620 mm |
รหัสเชื่อมต่อ: | F |
ทางเทคนิค | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based: | 1755 rpm |
พิกัดการไหล: | 73.3 m³/h |
พิกัดค่าเฮด: | 23.3 m |
เฮดสูงสุด: | 280 dm |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดจริง: | 240 mm |
Code for shaft seal: | GQQE |
ค่าเผื่อเส้นกราฟ: | ISO9906:2012 3B |
เวอร์ชั่นปั๊มน้ำ: | A |
อื่นๆ | |
---|---|
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.41 |
น้ำหนักสุทธิ: | 196 kg |
น้ำหนักรวม: | 227 kg |
ปริมาตรขนส่ง: | 1.12 m³ |
วัสดุ | |
---|---|
ตัวเรือนปั๊มน้ำ: | เหล็กหล่อ |
: | EN-JL1040 |
: | A48-40 B |
ใบพัด: | Bronze(CuSn10) |
: | 2.1096.01 |
: | B584-C83600 |
รหัสวัสดุ: | B |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | TPE 80-280/4 A-F-B-GQQE |
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 96899003 |
EAN number: | 5700313136377 |
ราคา: |