Don tehlikesi söz konusu olduğunda çiftçilerin ürünlerini korumak için güvenilir bir çözüme ihtiyaçları vardır. Pompalarımız, sistemlerimiz ve kontrollerimiz donmaya karşı koruma ekipmanı ile uyumludur
Haberleşme Arayüzleri
Hat tipi tek kademeli pompalar
Mekanik salmastralı tek kademe, hat tipi santrifüj pompalar. Pompalar kapalı kaplindir: Pompa ve motor birbirinden ayrı bağımsız ünitelerdir.
Uçtan emişli kapalı kaplin tek kademeli
EN 733'e göre uçtan emişli, kapalı kaplin pompalar
ISO 2858'e göre yakın bağlantılı pompalar
MGE motor ile ISO 2858'e göre yakın bağlantılı pompalar
Uçtan emişli uzun kaplin tek kademeli
Uçtan emişli standart pompalar. .
Uçtan emişli kapalı kaplin çok kademeli
CM, CME güvenilir, sessiz ve kompakt yatay uçtan emişli pompalardır. Modüler pompa tasarımı, özel çözümler üretmeyi kolaylaştırır. Pompalar, dökme ...
Hat tipi çok kademeli pompalar
Emme ve basma ağzı aynı seviyede olan dikey, çok kademeli santrifüj pompa.
Dalgıç zemin suyu pompaları
SB, SBA dalgıç tipte çok kademeli hidroforlar, tak ve çalıştır kurulum ve güvenilir çalışma sağlar. Pompalar, sessiz çalışma ve entegre koruma sağlar.
Grundfos SP dalgıç sondaj borular zemin suyu transferi içindir. Paslanmaz çeliktendir, 3 malzemede mevcuttur. 4 inçten itibaren 6, 8 inç üzeri olma...
Grundfos SPE frekans ayarlı dalgıç pompalar zemin suyu içindir. Paslanmaz çelikten ve 3 malzemede mevcuttur (boyutlar: 6", 8", 10"). 6" motor (4-45...
Diyaframlı pompalar
Yüksek kesinlikte kimyasal dozajı ile gelişmiş proses kontrolü sağlayan ve sistem kontrolü entegreli dijital dozaj pompaları.
Grundfos Mekanik pompa serisi, güvenilir dozaj ve yüksek basınç gerektiren uygulamalar için son derece etkili çözümlerdir. Minimum bakım ihtiyacıyl...
Grundfos Connect, daha maliyetli SCADA sistemlerine verimli ve uygun maliyetli bir alternatif sunan tak ve çalıştır internet tabanlı bir sistemdir.
İnternet tabanlı sistem, diğer maliyetli sistemlere alternatif olarak verimli ve ekonomik çözüm sunar.
Dalgıç motorlar
CUE
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.