Isıtma sisteminizi kapsamlı bir şekilde planlayın
Sadece verimli pompalara güvenerek belli bir noktaya kadar başarı elde edersiniz. Fakat tüm ticari ısıtma sistemini göz önünde bulundurup planlamayı buna göre yaptığınızda, enerji tasarrufunu bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Yenilikçi kontrolörler, entegre frekans konvertörleri ve sessiz çalışan değişken hızlı pompalar, ticari bina ısıtma sisteminizin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için gereken sistem bilgisini sağlar. Sadece pompaları değil tüm sistemi düşünerek konfor seviyelerini hızlı bir şekilde arttırabilir, binanızı geleceğe taşıyabilir ve enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Grundfos olarak, en verimli ticari ısıtma sistemini tasarlamanıza ve geliştirmenize yardımcı olacak pompa çözümleri ve sistem bilgisi sunuyoruz.
Pompa enerjisinden %80'e kadar nasıl tasarruf edilir
Sligo Üniversite Hastanesi, ısıtma sistemini Grundfos'un yeni kazanları ve akıllı pompalarıyla geliştirdi. Uzaktan izleme, kontrol ve pompaların çıkışını mevcut ısıtma sistemi basıncına uyarlayan entegre akıllı işlevsellik sayesinde hastanenin yeni pompalarında % 80'e varan enerji tasarrufu sağlanıyor. Videoyu izleyin ve detayları öğrenin.
Kontrol çözümleri, binalardaki HVAC sisteminizi nasıl optimize eder?
Sisteminizdeki güçlük ne olursa olsun, akıllı kontrolörlerin size yardımcı olabileceği çeşitli yöntemler vardır. Kontrolörler uygulama kılavuzumuzu inceleyerek HVAC sisteminizi tam anlamıyla optimize etmek için çözümlerimizin kurulumu ve devreye alınmasıyla ilgili bilmeniz gereken her şeyi öğrenebilirsiniz. Daha fazlasını öğrenin:
- Enerji tüketimini azaltın
- Sistem performansını arttırın
- Manuel izlemeyi azaltın
Discover the Grundfos TPE3 and MAGNA3 pumps
Easy installation and commissioning
See how to secure easy installation and commissioning in HVAC systems with the Grundfos TPE3. The TPE3 can easily be connected to any building management system, increases end-user comfort, is fully flexible, and adapts to load requirement in your building.
The all-purpose MAGNA3 for any HVAC system
Learn how to make installation and commissioning easy with the Grundfos MAGNA3 application wizard. Your benefits include:
- Simple installation and commissioning
- Reduced energy consumption
- Increased system performance
Uygulama kılavuzunu indirin: Ticari binalarda ısıtma
Enerji verimli ısıtma çözümlerine talep arttıkça, binaları ısıtma yöntemlerini ve hava bazlı sistemler ile hidronik sistemler arasındaki farkları geniş bir perspektiften anlamak gittikçe önem kazanıyor. Birincil, ikincil ve üçüncül ısıtma sistemleri ile çeşitli boru yapıları ve sistem dengelemesi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Dubai binaları, basit pompa takaslarıyla% 80'e varan oranda enerji tasarrufu sağlar.
Bir Dubai bina sahibi, iklimlendirme sistemlerindeki pompalardan % 50-80 oranında enerji tasarrufu elde ediyor. Müşterimiz, son teknoloji ürünü pompa ekipmanıyla yeni bir sisteme sahip olarak bölge sakinleri için daha iyi bir ortam sunmaktadır. Proje, Dubai'nin pompa enerjisinin% 30'unu 2030'a kadar binadaki 30,000 binaya geri kazandırmayı hedefliyor.
Size özel servis sözleşmesi yaparak sorunlardan kaçının
Grundfos'un özel servis sözleşmesiyle işletim giderlerinizi (OPEX) azaltabilir, çalışma süresini en üst düzeye çıkarabilir ve sorunsuz çalışma sağlayabilirsiniz. Keşfedin. Servis sözleşmesinden beklentilerinizi ve ihtiyaçlarınızı değerlendirmek için birkaç dakika ayırın.
Bu uygulama hakkında daha fazla bilgi sahibi mi olmak istiyorsunuz?
Grundfos çözümlerinin kullanım alanları, pompa ve sistemler hakkındaki son gelişmeler ile en iyi performansın nasıl elde edileceği hakkındaki bilgileri okuyun veya özgün öğrenme materyalleri, makaleler, bilgi metinleri ve videolar üzerinden Grundfos araştırma ve görüşlerine ulaşın.
Bu uygulamayla ilgili sorularınızı yanıtlıyoruz
Sık sorulan soruları ve cevaplarını bir yerde topladık. Aşağıdaki sık sorulan soruları inceleyebilir ya da daha fazla ayrıntı için ürünlerimizle ilgili sık sorulan soruların tam listesine başvurabilirsiniz.
Pompa kontrolörleri
Digital services
Repair services
Service agreements
Uygulama avantajları hakkında müşterilerimizin deneyimlerini okuyun
Grundfos çözümün bir parçası olduğunda, uygulamanız için daha az enerji tüketimi, daha fazla konfor ve benzersiz güvenilir çalışma elde edersiniz. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı işlevsellik yaklaşımı ile su ve enerji optimizasyonu imkanlarından nasıl yararlandığını kendi anlatımlarından öğrenin.
Saniyeler içinde konuyla ilgili uzmanlık bilgisi edinin
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.
Bilginizi artırın
Uygulamanızın enerji tüketimini azaltıp konfor seviyesini yükseltmek ve benzersiz bir çalışma güvenilirliği sağlamak için neler yapabileceğinizi keşfedin. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı teknolojilere, suya ve enerjiye yönelik yaklaşımından nasıl faydalandığını kendi anlatımlarından öğrenebilir ya da Grundfos'un sunduğu dokümanlara, makalelere, bilgi metinlerine, video ve daha pek çok içeriğe başvurarak bilgi ve fikir edinebilirsiniz.