Pompa ekipmanı, yıkama ve temizleme taleplerini karşılamalıdır
Parça yıkama uygulamaları, genelikle agresif sıvılar, yüksek sıcaklıklar ve basınçlarla kullanıldığından çoğu zaman zorlu talepler yaratır. Geleneksel pompaların kullanılması, motor gücünden tam olarak yararlanılmadığı hacimli kurulumlara neden olur. Kesimhaneler ve bira fabrikaları gibi gıda işleme endüstrisindeki yıkama ve temizleme uygulamaları, ekipmanın bir kabin içine monte edilmesini veya elle taşınan bir arabaya takılmasını gerektirdiğinden pompanın fiziksel boyutuna sınırlamalar getirir.
Grundfos'un araba yıkama pompa sistemleri için olan güçlü ve kompakt, tek kademeli veya çok kademeli santrifüj pompaları ile yıkama pompa takımları en agresif deterjanlara ve çözücülere dayanabilecek şekilde tasarlanan malzemelerden üretilmiştir ve 180 °C'ye kadar sıcaklıklar ile 40 bara kadar basınç altında çalışabilir.
Zamandan ve sudan önemli miktarda tasarruf ederek masraflarınızı azaltın
Avusturya'nın harici güneş koruma ekranları üreten önemli firmalarından biri Grundfos'un yeni temizleme sistemiyle hizmet süresini ve kapasitesini arttırdı.
Kompakt bir yıkama pompasıyla yüksek basınç elde edin. Yıkama ve temizlik sistemlerinin tasarımlarında karşılaşılan en önemli zorluk, güçlü bir pompayı dar bir alana yerleştirebilmek ve bu sırada debi değişikliklerine uygun basıncı sürdürebilmektir. Grundfos iSOLUTIONS, optimum düzeyde aşırı yükleme ve sistem korumasına sahip yüksek performanslı, kompakt pompalar sunar. Çetin koşullara ve nemli ortamlara uygun bu akıllı çözümleri tüm sisteme entegre ederek yardımcı ekipmanı izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.
Bu uygulama hakkında daha fazla bilgi sahibi mi olmak istiyorsunuz?
Grundfos çözümlerinin kullanım alanları, pompa ve sistemler hakkındaki son gelişmeler ile en iyi performansın nasıl elde edileceği hakkındaki bilgileri okuyun veya özgün öğrenme materyalleri, makaleler, bilgi metinleri ve videolar üzerinden Grundfos araştırma ve görüşlerine ulaşın.
Bilginizi artırın
Uygulamanızın enerji tüketimini azaltıp konfor seviyesini yükseltmek ve benzersiz bir çalışma güvenilirliği sağlamak için neler yapabileceğinizi keşfedin. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı teknolojilere, suya ve enerjiye yönelik yaklaşımından nasıl faydalandığını kendi anlatımlarından öğrenebilir ya da Grundfos'un sunduğu dokümanlara, makalelere, bilgi metinlerine, video ve daha pek çok içeriğe başvurarak bilgi ve fikir edinebilirsiniz.