Endüstriyel Sıcaklık Kontrolü
Grundfos üretimi sıcaklık kontrol sistemleri
Çoğu endüstriyel süreç için, optimum enerji verimliliği ve sistem performansını garantileyen etkin ve akıllı bir sıcaklık kontrolü gereklidir. Sisteminiz sıfır derecenin altında ya da üstünde çalışıyor ve borulardan farklı sıvıların transferi yapılıyor olabilir. Her durumda, size uygun bir çözüm sunabiliriz.
Yenilikçi kontrolörlerimiz, entegre frekans konvertörlerimiz ve sessiz çalışan değişken devirli pompalarımız; ısıtma, soğutma ve dondurma sistemlerinizin güvenliğini ve verimliliğini en üst düzeye çıkaran sıcaklık kontrol sistemleri sunmak için dünya öncüsü akıllı sistem işlevselliğinden yararlanır. İşletim ve de kullanım ömrü maliyetlerini minimum seviyeye indirirken, aynı zamanda tüm alanlardaki deneyim ve uzmanlığımızdan faydalanırsınız.
Grundfos'un tasarladığı pompa çözümleri, amonyak ve yanıcı sıvılar gibi zor akışkanları sirküle ederken bile her zaman güvenli çalışma sağlar.
Yüksek kaliteli sirkülasyon pompaları serimizin yanı sıra, sisteminizin enerji verimliliğini artıracak bir dizi motor, hız kontrolörü, sensör ve monitör de sunuyoruz.
Grundfos pompaları ve pompa sistemleri her zaman maksimum performans sağlayacak şekilde tasarlandığından 7/24 oyunun galibi siz olursunuz.
Grundfos'un akıllı ve kompakt değişken devirli pompaları, sıcaklık kontrol sistemi veya soğutma (chiller) ünitenizin kullanımını kolaylaştırır, ayrıca enerji verimliliğini artırmaya ve yatırım ile çalıştırma giderlerini düşürmeye yardımcı olur. Grundfos iSOLUTIONS'la sıcaklık kontrol döngüsünü kontrol edebilir ve tüm soğutma sistemini optimize edebilirsiniz.
Bu uygulama hakkında daha fazla bilgi sahibi mi olmak istiyorsunuz?
Grundfos çözümlerinin kullanım alanları, pompa ve sistemler hakkındaki son gelişmeler ile en iyi performansın nasıl elde edileceği hakkındaki bilgileri okuyun veya özgün öğrenme materyalleri, makaleler, bilgi metinleri ve videolar üzerinden Grundfos araştırma ve görüşlerine ulaşın.
Bu uygulamayla ilgili sorularınızı yanıtlıyoruz
Sık sorulan soruları ve cevaplarını bir yerde topladık. Aşağıdaki sık sorulan soruları inceleyebilir ya da daha fazla ayrıntı için ürünlerimizle ilgili sık sorulan soruların tam listesine başvurabilirsiniz.
Uygulamalar
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İster bir ürün satın almak, ister bir Grundfos uzmanından tavsiye almak istiyor olun pompa çözümünüzden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız! Desteğe ihtiyacınız olursa iletişime geçmekten çekinmeyin.