Atık su şebekelerinize güvenilirlik kazandırın
Dünya genelinde, nüfus artmaya devam ettikçe ve iklim değişikliği daha büyük bir sorun haline geldikçe atık su şebekeleri üzerindeki baskı artmaktadır. Sonuç olarak kuruluşların, bütçeye ve sürdürülebilirlik sorumluluklarına bağlı kalarak daha fazlasını başarması gerekir.
Grundfos, sürekli değişen dünyanın ihtiyaçlarını karşılamak için ölçeklenebilen, güvenilirlik ve sürdürülebilir sonuçlar sunan uygun maliyetli bir ağ ile kuruluşların tam optimizasyon gerçekleştirmesine yardımcı olabilir.
Bütün bunları nasıl başaracağız?
Uzman ekibimiz, tasarımdan montaj ve bakıma kadar sizinle birlikte çalışarak özel bir çözüm sunar. Sahip olduğumuz çeşitli yenilikçi ve akıllı çözümlerle, sapmaları algılayan veri odaklı bir sistem oluşturmak için verileri daha önce hiç olmadığı kadar iyi bir şekilde alıp kullanabiliriz, böylece küçük olayları büyük sorunlara dönüşmeden çözebilir, plansız aksamaları ve hatta taşmaları önleyebiliriz. Sonuç olarak, ağınızın reaktif değil proaktif olmasını sağlarız.
Bu sayede ağınızın tamamını görebilir, daha fazla kontrole sahip olur ve maliyetleri minimumda tutmak için daha iyi donanıma sahip olursunuz. Daha yüksek düzeyde güvenilirliğe, iklim değişikliği ve kullanım trendlerini izleme olanağına sahip olur ve karşınıza çıkabilecek yeni durumlara hazırlanabilir, uyum sağlayabilir ve buna göre ölçeklendirme yapabilirsiniz.
Uçtan uca atık su sistemi
İçinizin tamamen rahat olması için riski azaltan uçtan uca atık su sistemi tasarımı sağlıyoruz. Zamandan, maliyetlerden ve bakımdan tasarruf edeceksiniz. Devreye alma ve özelleştirilmiş servis sözleşmeleri, işletimi en başından optimize etmenizi sağlayacaktır.
Grundfos Dedicated Controls’un atık su şebekenize sağladığı avantajları keşfedin
Çarkı döndürün ve bir avantaj seçin
Hazır pompa istasyonları konusunda bilginizi artırın
Kısa, çevrimiçi kursumuzla atık su şebekelerindeki hazır pompa istasyonlarının birçok avantajını keşfedin.
SE/SL pompalar: Güvenilir ve sorunsuz çalışma
SE/SL atık su pompası broşürünü indirin ve bu pompaların tüm atık su akışlarında nasıl güvenilir şekilde çalıştığını öğrenin. SE/SL pompalar tüm atık su uygulamalarında en yüksek performans seviyesiyle güvenilir ve verimli çalışma için çok çeşitli hidrolik tasarımlara sahiptir. 1 - 30 kW/1,5 - 42 hp arasındaki birden çok modeliyle SE/SL pompalar, dünya genelindeki montajlarda kanıtlanmış güvenilirlikleriyle toplam sahip olma maliyetinizi azaltır.
Yenilikçi hidrolik sistem, kentsel atık suyun zorluklarını karşılayarak daha düşük toplam maliyetle güvenilir çalışma sağlar
Kentsel atık suların artan karmaşıklığını karşılamak için Grundfos, geniş bir çalışma aralığında yüksek verimlilik sağlayan Açık S-tube® yarı açık çarkı geliştirmiştir.
Uyarlanabilir çözümlerle kontrolü geri alın
LC 231 ve LC 241 kontrol panelleri, kullanıcılara pompa seviyelerini kontrol etmek için yenilikçi ve bütüncül bir yöntem sunar. Kontrol üniteleri farklı özelliklere sahip olsa da Grundfos GO uygulamasının sezgisel ve kullanımı kolay kontrol arayüzü üzerinden uzaktan kontrol edilebilir işlevlere, basit kurulum ve yapılandırma özelliklerine sahiptir.
Atık su mühendisliği el kitabını indirin
Teknik karar vericiler için temel atık su el kitabı
Drenaj, atık su ve kanalizasyon uygulamalarında pompa seçimi ve kurulumu konusunda bilgi alın. Bu özel kılavuz, 0,15 kW ile 30 kW arası motorlara sahip pompaların kullanıldığı daha küçük atık su transferi sistemlerine odaklanmaktadır. Pompaları ve pompa pitlerini, boyutlandırma ve seçimi, pompa performansı verilerini, pompa sistemi düzenini, yaşam döngüsü maliyetlerini ve pratik örnekler de dahil olmak üzere çok daha fazlasını keşfedin.
Atık su mühendisliği, kurulumu ve işletimi için temel el kitabı
520 kW’ya kadar atık su pompalarının kullanıldığı atık su transfer sistemlerine özel kılavuzumuzu inceleyin. Optimum işletim için doğru düzen ve koşulları kapsayan şekilde ıslak ve kuru montajlı dalgıç pompa kurulumu ve işletimi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Servis
Pompaların seçimi, kurulumu, işletimi ve değiştirilmesi için servis seçenekleri.
Sisteminizin en iyi durumda çalışmasını sağlayın ve daha düşük işletme maliyetleri, öngörülebilir bakım maliyetleri ve daha uzun sistem ömrü avantajlarını yaşayın. Grundfos servis sözleşmesi ile servis, bakım ve analizleri deneyimli uzmanlara bırakabilirsiniz.
Bu uygulamayla ilgili sorularınızı yanıtlıyoruz
Sık sorulan soruları ve cevaplarını bir yerde topladık. Aşağıdaki sık sorulan soruları inceleyebilir ya da daha fazla ayrıntı için ürünlerimizle ilgili sık sorulan soruların tam listesine başvurabilirsiniz.
Digital services
Optimisation services
Repair services
Service agreements
Uygulama avantajları hakkında müşterilerimizin deneyimlerini okuyun
Grundfos çözümün bir parçası olduğunda, uygulamanız için daha az enerji tüketimi, daha fazla konfor ve benzersiz güvenilir çalışma elde edersiniz. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı işlevsellik yaklaşımı ile su ve enerji optimizasyonu imkanlarından nasıl yararlandığını kendi anlatımlarından öğrenin.
Saniyeler içinde konuyla ilgili uzmanlık bilgisi edinin
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.
Bilginizi artırın
Uygulamanızın enerji tüketimini azaltıp konfor seviyesini yükseltmek ve benzersiz bir çalışma güvenilirliği sağlamak için neler yapabileceğinizi keşfedin. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı teknolojilere, suya ve enerjiye yönelik yaklaşımından nasıl faydalandığını kendi anlatımlarından öğrenebilir ya da Grundfos'un sunduğu dokümanlara, makalelere, bilgi metinlerine, video ve daha pek çok içeriğe başvurarak bilgi ve fikir edinebilirsiniz.