Güvenilir ve enerji verimli atık su transferi
Atık su transfer istasyonlarınız ve şebekeleriniz için güvenilir, enerji verimli çözümler, atık su toplama ve taşıma için çok önemlidir. Grundfos; S-tube çark ve SmartTrim çark ayarı gibi yenilikçi ve patentli teknolojileri içeren, yüksek verimlilikte, piyasada öncü kanalizasyon pompaları sunar.
Ayrıca ürün yelpazemizde; pompalar, kontroller, vanalar ve borularla birlikte temin edilen prefabrik pompa istasyonları ile atık su pompaları içeren atık su transfer sistemleri de mevcuttur. Mevcut pompa istasyonlarının yenilenmesi aşamasında, kolay kuruluma imkan veren ve düşük arıza süresine sahip eksiksiz bir çözüm sunuyoruz. Grundfos, transfer istasyonu ve toplama tankında debi profillerini optimize etmek için Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği modellemesinden yararlanır. Sistem simülasyon yazılımına sahip basınçlı kanalizasyon şebekesi modelleme aracımız da tasarımı optimize eder.
Kimyasal giderlerin% 70 azaltılması
Danimarka merkezli su hizmet şirketi Mariagerfjord Vand A/S'nin hidrojen sülfür oluşumuyla ilgili sorunları vardı ve Grundfos Hidrojen Sülfür çözümü bu sorunları en kısa sürede ortadan kaldırdı. Tüm koku sorunları ortadan kalktı ve etkilenen bölgede kimyasal giderler% 70 oranında azaldı.
Gerçek çalışma koşullarına göre H2S sorunlarının çözülmesi
Kanalizasyonlardaki hidrojen sülfür oluşumu, sıcaklık, atık suyun bileşimi, borularda tutulma süresi ve rögar pompasının ne kadar süre çalışacağı gibi birçok faktöre bağlı karmaşık bir süreçtir. Hidrojen sülfür sorunlarına karşı ideal bir çözüm, tüm bu faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. Bu öngörülemeyen durumla baş edebilmek için mevcut çalışma koşullarına dayanmalıdır. Bu tam olarak Grundfos Hidrojen Sülfür Çözümüne yol açan yaklaşımdır.
Dedicated Control sistemleri uzmanımızla tanışın
Atık su transfer istasyonlarındaki enerji tüketimini azaltmak için sürücü teknolojisinden yararlanılabilir. Fakat sürücü tek başına yeterli değildir. Grundfos Dedicated Control sistemleri gibi akıllı bir atık su pompası kontrolörü ihtiyacınız olan çözümdür. Bu kontrolör, özellikle pompa ağı istasyonları için gelişmiş kontrol ve izleme imkanı sunar. Baş mühendisimiz kontrolörün çalışma mekanizmasını bu videoda anlatıyor.
Atık su şebekeleri için bulut sistemiyle çalışan yeni çözümle tanışın
Grundfos iSOLUTIONS CLOUD, atık su ağlarında tahmini bakım, taşma uyarıları, mevcut debi izleme gibi pek çok veri odaklı çalışma verisi sunan bir optimizasyon aracıdır. Ayrıntılar için videomuzu izleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için broşürü indirin.
Atık su mühendisliği el kitapçıklarını indirin
Teknik karar vericiler için temel atık su kılavuzu
Drenaj, atık su ve kanalizasyon uygulamalarında pompa seçimi ve montajı hakkında bilgi edinin. Bu özel kılavuz, 0,15 kW ile 30 kW arası motorlara sahip pompaların kullanıldığı küçük atık su transfer sistemlerini ele almaktadır. Pratik örneklerle birlikte, pompalar ve pompa çukurları, boyutlandırma ve seçim, pompa performans verileri, pompa sistem düzeni ve kullanım ömrü maliyetleri gibi pek çok konu hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
Atık su mühendisliği, kurulum ve çalıştırma için temel el kitapçığı
520 kW'ye kadar büyük atık su pompalarının kullanıldığı atık su tahliye sistemleri için özel kılavuzumuzu keşfedin. Optimum çalışma sağlayan tasarımlar ve koşullar da dahil olmak üzere dalgıç ve kuru pit tipi pompaların kurulumu ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinin.
Bu uygulama hakkında daha fazla bilgi sahibi mi olmak istiyorsunuz?
Grundfos çözümlerinin kullanım alanları, pompa ve sistemler hakkındaki son gelişmeler ile en iyi performansın nasıl elde edileceği hakkındaki bilgileri okuyun veya özgün öğrenme materyalleri, makaleler, bilgi metinleri ve videolar üzerinden Grundfos araştırma ve görüşlerine ulaşın.
Uygulama avantajları hakkında müşterilerimizin deneyimlerini okuyun
Grundfos çözümün bir parçası olduğunda, uygulamanız için daha az enerji tüketimi, daha fazla konfor ve benzersiz güvenilir çalışma elde edersiniz. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı işlevsellik yaklaşımı ile su ve enerji optimizasyonu imkanlarından nasıl yararlandığını kendi anlatımlarından öğrenin.
Bilginizi artırın
Uygulamanızın enerji tüketimini azaltıp konfor seviyesini yükseltmek ve benzersiz bir çalışma güvenilirliği sağlamak için neler yapabileceğinizi keşfedin. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı teknolojilere, suya ve enerjiye yönelik yaklaşımından nasıl faydalandığını kendi anlatımlarından öğrenebilir ya da Grundfos'un sunduğu dokümanlara, makalelere, bilgi metinlerine, video ve daha pek çok içeriğe başvurarak bilgi ve fikir edinebilirsiniz.