Tüm endüstriyel atık sular için zorlukların üstesinden gelen kapsamlı pompa serisi
Atık su transferi, endüstriyel su çözümlerinin çok önemli bir parçasıdır ve pompalar her uygulamada kilit bir rol oynar. Endüstriyel uygulamalardaki atık su talepleri genellikle tahmin edilemez ve bu nedenle endüstriyel atık su çözümünün, kum ve gres yağından büyük parçalara kadar birçok farklı şeyle baş edebilecek kadar dayanıklı ve güçlü olması gerekir. Atık su pompalarının, değişen atık su kalitesine uygun şekilde çalışabilmesi için için verimli, güvenilir ve akıllı olması gerekir. Ayrıca, sistemden ayrılan su kanalizasyona veya çevreye girmeden önce doğru kalitede olmalıdır.
Grundfos, endüstriyel atık su çözümlerinde en güvenilir tedarikçilerden biridir ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak tasarlanan geniş bir pompa ailesine sahiptir. Atık su çözümlerimiz, arıtma işlemi boyunca su kalitesini takip eden akıllı izleme ve en yüksek kalitede ürünlerle birlikte donatıldığından proseslerin başarısını garantiler.
Bu uygulama hakkında daha fazla bilgi sahibi mi olmak istiyorsunuz?
Grundfos çözümlerinin kullanım alanları, pompa ve sistemler hakkındaki son gelişmeler ile en iyi performansın nasıl elde edileceği hakkındaki bilgileri okuyun veya özgün öğrenme materyalleri, makaleler, bilgi metinleri ve videolar üzerinden Grundfos araştırma ve görüşlerine ulaşın.
Bu uygulamayla ilgili sorularınızı yanıtlıyoruz
Sık sorulan soruları ve cevaplarını bir yerde topladık. Aşağıdaki sık sorulan soruları inceleyebilir ya da daha fazla ayrıntı için ürünlerimizle ilgili sık sorulan soruların tam listesine başvurabilirsiniz.
Uygulama avantajları hakkında müşterilerimizin deneyimlerini okuyun
Grundfos çözümün bir parçası olduğunda, uygulamanız için daha az enerji tüketimi, daha fazla konfor ve benzersiz güvenilir çalışma elde edersiniz. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı işlevsellik yaklaşımı ile su ve enerji optimizasyonu imkanlarından nasıl yararlandığını kendi anlatımlarından öğrenin.
Saniyeler içinde konuyla ilgili uzmanlık bilgisi edinin
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.
Bilginizi artırın
Uygulamanızın enerji tüketimini azaltıp konfor seviyesini yükseltmek ve benzersiz bir çalışma güvenilirliği sağlamak için neler yapabileceğinizi keşfedin. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı teknolojilere, suya ve enerjiye yönelik yaklaşımından nasıl faydalandığını kendi anlatımlarından öğrenebilir ya da Grundfos'un sunduğu dokümanlara, makalelere, bilgi metinlerine, video ve daha pek çok içeriğe başvurarak bilgi ve fikir edinebilirsiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İster bir ürün satın almak, ister bir Grundfos uzmanından tavsiye almak istiyor olun pompa çözümünüzden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız! Desteğe ihtiyacınız olursa iletişime geçmekten çekinmeyin.