Modeller Otomatik işletim için MasControl MC 22
Özellikler
Kurulum | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Maksimum çalışma basıncı: | 10 bar |
Ön-basınç: | 2.2 bar |
Boru bağlantısı: | G 1 1/4 |
Elektriksel veri | |
---|---|
Ana frekans: | 50 / 60 Hz |
Nominal voltaj: | 1 x 230 V |
Çekilen maksimum akım: | 16 A |
Koruma sınıfı (IEC 34-5): | IP65 |
Sıvı | |
---|---|
Sıvı sıcaklık aralığı: | 0 .. 65 °C |
Ürün ismi: | Otomatik işletim için MasControl MC 22 |
Ürün numarası: | 465351 |
EAN numarası: | 5700395649949 |
Fiyat: |