- Maks. Basma yüksekliği
- 96 m
- Sıvı sıcaklığı
- 0 .. 60 °C
- Maks. debi
- 20 m³/h
- p max
- 10 bar
Daha fazla konfor için sabit su basıncı
CMBE, domestik ve hafif ticari uygulamalar için sabit su basıncı sağlayan bir hidrofor setidir. CMBE hidrofor setine sahip bir binada son kullanıcılar değişken su basıncına maruz kalmaz, hatta basıncı manuel olarak ayarlayabilirler. Pompa kompakt, kurulumu kolay bir tasarıma sahip olup son derece sessiz çalışır. Müstakil evler, iki katlı konutlar, apartmanlar, okullar, küçük oteller ve ofis binaları için kullanıma uygundur.
Müşterilerimizin bu üründen nasıl avantajlar elde ettiğini öğrenin
Grundfos çözümün bir parçası olduğunda, daha az enerji tüketimi, daha fazla konfor ve benzersiz çalışma güvenilirliği elde edersiniz. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı işlevsellik yaklaşımı ile su ve enerji optimizasyonu imkanlarından nasıl yararlandığını kendi anlatımlarından öğrenin.
Saniyeler içinde konuyla ilgili uzmanlık bilgisi edinin
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.
Ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi mi olmak istiyorsunuz?
Grundfos çözümlerinin kullanım alanları, pompa ve sistemler hakkındaki son gelişmeler ile en iyi performansın nasıl elde edileceği hakkındaki bilgileri okuyun veya özgün öğrenme materyalleri, makaleler, bilgi metinleri ve videolar üzerinden Grundfos araştırma ve görüşlerine ulaşın.
Bu ürünle ilgili sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz
Sık sorulan soruları ve cevaplarını bir yerde topladık. Aşağıdaki sık sorulan soruları inceleyebilir ya da daha fazla ayrıntı için ürünlerimizle ilgili sık sorulan soruların tam listesine başvurabilirsiniz.
Saniyeler içinde uzmanlık bilgisi edinin.
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.