- Maks. Basma yüksekliği
- 254 m
- Sıvı sıcaklığı
- -30 .. 120 °C
- Maks. debi
- 149 m³/h
- p max
- 30 bar
Değişken hızla kontrolü elinize alın
CRE, çok çeşitli debi ve basınç boyutlarında mevcut, değişken hızlı sürücü entegre edilmiş, çok kademeli, hat tipi pompadır ve AISI 304 paslanmaz çelik / dökme demirden üretilmiştir. Değişken devirli sürücü sürekli olarak pompa performansını mevcut koşullara ve istenilen basınç, sıcaklık veya debiye uyumlu hale getirir. Bu sayede CRE, su temini, yıkama ve temizleme, su arıtma, kazan besleme, kimya endüstrileri, sıcaklık kontrolü ve madencilik gibi çeşitli uygulamalar için mükemmeldir.
Müşterilerimizin bu üründen nasıl avantajlar elde ettiğini öğrenin
Grundfos çözümün bir parçası olduğunda, daha az enerji tüketimi, daha fazla konfor ve benzersiz çalışma güvenilirliği elde edersiniz. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı işlevsellik yaklaşımı ile su ve enerji optimizasyonu imkanlarından nasıl yararlandığını kendi anlatımlarından öğrenin.
Saniyeler içinde konuyla ilgili uzmanlık bilgisi edinin
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.
Ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi mi olmak istiyorsunuz?
Grundfos çözümlerinin kullanım alanları, pompa ve sistemler hakkındaki son gelişmeler ile en iyi performansın nasıl elde edileceği hakkındaki bilgileri okuyun veya özgün öğrenme materyalleri, makaleler, bilgi metinleri ve videolar üzerinden Grundfos araştırma ve görüşlerine ulaşın.
Bu ürünle ilgili sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz
Sık sorulan soruları ve cevaplarını bir yerde topladık. Aşağıdaki sık sorulan soruları inceleyebilir ya da daha fazla ayrıntı için ürünlerimizle ilgili sık sorulan soruların tam listesine başvurabilirsiniz.
Saniyeler içinde uzmanlık bilgisi edinin.
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.