- Maks. Basma yüksekliği
- 406 m
- Sıvı sıcaklığı
- -40 .. 150 °C
- Maks. debi
- 204 m³/h
- p max
- 40 bar
Korozyona dayanıklı güvenilirlik için CRN'ye güvenin
CRN pompa, çok çeşitli debi ve basınç boyutlarında mevcut, hat tipi, çok kademeli bir pompadır. Yüksek kaliteli AISI 316 paslanmaz çelikten üretilen CRN; ultra-filtrasyon, ters osmoz, takım tezgahları (soğutma yağları), damıtma sistemleri, yüzme havuzları, yağlar, alkoller, asitler ve alkaliler, proses suyu sistemleri ve birçok farklı problematiği olan sıvıların işlendiği prosesler için mükemmeldir.
Bölgesel koşullara, tehlikelere ve olumsuz durum risklerine karşı ATEX onaylı CRN pompa mevcuttur. ATEX onaylı pompalar, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanıma uygundur. Patlayıcı ortamlar havadan ve tutuşmanın ardından patlamanın yayıldığı gaz, buhar, duman veya toz gibi yanıcı maddelerden oluşur.
Müşterilerimizin bu üründen nasıl avantajlar elde ettiğini öğrenin
Grundfos çözümün bir parçası olduğunda, daha az enerji tüketimi, daha fazla konfor ve benzersiz çalışma güvenilirliği elde edersiniz. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı işlevsellik yaklaşımı ile su ve enerji optimizasyonu imkanlarından nasıl yararlandığını kendi anlatımlarından öğrenin.
Saniyeler içinde konuyla ilgili uzmanlık bilgisi edinin
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.
Ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi mi olmak istiyorsunuz?
Grundfos çözümlerinin kullanım alanları, pompa ve sistemler hakkındaki son gelişmeler ile en iyi performansın nasıl elde edileceği hakkındaki bilgileri okuyun veya özgün öğrenme materyalleri, makaleler, bilgi metinleri ve videolar üzerinden Grundfos araştırma ve görüşlerine ulaşın.
Bu ürünle ilgili sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz
Sık sorulan soruları ve cevaplarını bir yerde topladık. Aşağıdaki sık sorulan soruları inceleyebilir ya da daha fazla ayrıntı için ürünlerimizle ilgili sık sorulan soruların tam listesine başvurabilirsiniz.
Saniyeler içinde uzmanlık bilgisi edinin.
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.