- Maks. Basma yüksekliği
- 487 m
- Sıvı sıcaklığı
- -30 .. 120 °C
- Maks. debi
- 59 m³/h
Basınçlandırma işleriniz için tasarlandılar: CRNE-HS ve CRN-SF
Tek pompalı CRNE-HS ve iki pompalı CRN-SF çözümleri, yüksek basınç uygulamalarının zor koşullarına dayanacak şekilde tasarlanan ve AISI 316 kalite paslanmaz çelikten üretilen, hat tipi çok kademeli pompa sistemleridir. Yıkama sistemleri, su arıtma sistemleri, endüstriyel tesisler, kazan besleme sistemleri, filtreleme ve ters osmoz için idealdir.
Yüksek basınçlı uygulamalar genellikle pompaları yüksek giriş basıncı, yüksek çalışma basıncı, sık başlatma / durdurma ve basınç darbesi gibi bazı zorlu koşullara maruz bırakır. Pompanın aşırı yüklenmesi, motor yatakları ve salmastra gibi pompa parçalarının daha fazla aşınmasına neden olarak pompa ömrünü kısaltabilir. 5 m3 / saate kadar debi için tek pompalı CRNE-HS; daha yüksek debiler için 2 pompalı CRN-SF modellerini kullanabilirsiniz.
Müşterilerimizin bu üründen nasıl avantajlar elde ettiğini öğrenin
Grundfos çözümün bir parçası olduğunda, daha az enerji tüketimi, daha fazla konfor ve benzersiz çalışma güvenilirliği elde edersiniz. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı işlevsellik yaklaşımı ile su ve enerji optimizasyonu imkanlarından nasıl yararlandığını kendi anlatımlarından öğrenin.
Saniyeler içinde konuyla ilgili uzmanlık bilgisi edinin
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.
Ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi mi olmak istiyorsunuz?
Grundfos çözümlerinin kullanım alanları, pompa ve sistemler hakkındaki son gelişmeler ile en iyi performansın nasıl elde edileceği hakkındaki bilgileri okuyun veya özgün öğrenme materyalleri, makaleler, bilgi metinleri ve videolar üzerinden Grundfos araştırma ve görüşlerine ulaşın.
Bu ürünle ilgili sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz
Sık sorulan soruları ve cevaplarını bir yerde topladık. Aşağıdaki sık sorulan soruları inceleyebilir ya da daha fazla ayrıntı için ürünlerimizle ilgili sık sorulan soruların tam listesine başvurabilirsiniz.
Saniyeler içinde uzmanlık bilgisi edinin.
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.