- Maks. Basma yüksekliği
- 221 m
- Sıvı sıcaklığı
- -20 .. 120 °C
- Maks. debi
- 25 m³/h
- p max
- 25 bar
Değişken hızlı CRTE sayesinde pompa sisteminizin kontrolünü ele alın
Tamamen yüksek kaliteli titanyumdan yapılan ve değişken frekanslı bir sürücüye sahip CRTE pompa; deniz suyu, asitler, alkaliler, endüstriyel kimyasallar ve aşındırıcı, toksik, tehlikeli, yanıcı ve kokulu sıvılar gibi son derece korozif maddeler için uygun olan yüksek verimlilikte, hat tipi çok kademeli pompadır.
CR pompaların kalitesi belgelerle kanıtlanmıştır. CRT ve CRTE pompaların uyumluluk ve denetim sertifikaları; denizcilik ve deniz aşırı uygulamaları, tehlikeli ve potansiyel olarak patlayıcı ortamlar ile enerji ve güç kaynakları gibi agresif ortamlar için sipariş üzerine temin edilir.
Müşterilerimizin bu üründen nasıl avantajlar elde ettiğini öğrenin
Grundfos çözümün bir parçası olduğunda, daha az enerji tüketimi, daha fazla konfor ve benzersiz çalışma güvenilirliği elde edersiniz. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı işlevsellik yaklaşımı ile su ve enerji optimizasyonu imkanlarından nasıl yararlandığını kendi anlatımlarından öğrenin.
Saniyeler içinde konuyla ilgili uzmanlık bilgisi edinin
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.
Ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi mi olmak istiyorsunuz?
Grundfos çözümlerinin kullanım alanları, pompa ve sistemler hakkındaki son gelişmeler ile en iyi performansın nasıl elde edileceği hakkındaki bilgileri okuyun veya özgün öğrenme materyalleri, makaleler, bilgi metinleri ve videolar üzerinden Grundfos araştırma ve görüşlerine ulaşın.
Bu ürünle ilgili sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz
Sık sorulan soruları ve cevaplarını bir yerde topladık. Aşağıdaki sık sorulan soruları inceleyebilir ya da daha fazla ayrıntı için ürünlerimizle ilgili sık sorulan soruların tam listesine başvurabilirsiniz.
Saniyeler içinde uzmanlık bilgisi edinin.
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.