- Maks. Basma yüksekliği
- 487 m
- Sıvı sıcaklığı
- -40 .. 150 °C
- Maks. debi
- 207 m³/h
- p max
- 50 bar
Sıcaklık kontrolü için kullanılan enerji tasarruflu CR pompa serisi maliyetlerinizi azaltmanızı sağlar.
Düşük pompa verimliliği, daha fazla enerji tüketimine neden olurken maliyetleri yükseltir. CR serisindeki dünya standartlarında verimlilik sunan ve geniş bir debi ile çalışma basıncı aralığına sahip çok kademeli santrifüj pompalar, işletme giderlerinden tasarruf etmek isteyen müşterileriniz için mükemmel çözümlerdir. Baştan sona optimize tasarım, dünya standartlarında enerji verimliliği sağlarken maliyetleri azaltır.
Limitleri zorlamayı seven mühendisler için
Yeni nesil Grundfos CR pompalar, milyonlarca özelleştirilebilir çözümle birinci sınıf verimlilik ve güvenilirlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu ürün serisi hakkında müşterilerimizin düşüncelerini ve görüşlerini okuyun
Grundfos çözümün bir parçası olduğunda, daha az enerji tüketimi, daha fazla konfor ve benzersiz çalışma güvenilirliği elde edersiniz. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı işlevsellik yaklaşımı ile su ve enerji optimizasyonu imkanlarından nasıl yararlandığını kendi anlatımlarından öğrenin.
Saniyeler içinde konuyla ilgili uzmanlık bilgisi edinin
Online eğitim platformu ECADEMY ile uzmanlık bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğtiminize başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.
Ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi mi olmak istiyorsunuz?
Grundfos çözümlerinin kullanım alanları, pompa ve sistemler hakkındaki son gelişmeler ile en iyi performansın nasıl elde edileceği hakkındaki bilgileri okuyun veya özgün öğrenme materyalleri, makaleler, bilgi metinleri ve videolar üzerinden Grundfos araştırma ve görüşlerine ulaşın.
Servis video
Hizmetler
Pompa seçimi, kurulumu, çalıştırması ve değişimi süreçlerini kapsayan servis teklifleri.