Modeller JP 6 B-B-CVBP
Özellikler
Diğerleri | |
---|---|
Net ağırlık: | 11.8 kg |
Brüt ağırlık: | 12.7 kg |
Nakliye hacmi: | 0.026 m³ |
Kurulum | |
---|---|
Ortam sıcaklığı aralığı: | 0 .. 40 °C |
Maksimum çalışma basıncı: | 6 bar |
Tekniksel | |
---|---|
Maximum head: | 50 m |
Maks. Basma yüksekliği: | 50 m |
Birincil salmastra: | CVBP |
Pompa versiyonu: | B |
Model: | D |
Ejektör vanası: | E |
Elektriksel veri | |
---|---|
Giriş gücü - P1: | 1400 W |
Faz: | 1 |
Kondansatör boyutu - boyutu: | 25 µF/400 V |
Koruma sınıfı (IEC 34-5): | IP44 |
İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F |
Kablo fişinin tipi: | DK |
Kablo: | Y |
Sıvı | |
---|---|
Pompalanan sıvı: | Su |
Sıvı sıcaklık aralığı: | 0 .. 55 °C |
Selected liquid temperature: | 20 °C |
Yoğunluk: | 998.2 kg/m³ |
Materyaller | |
---|---|
Pompa gövdesi: | Paslanmaz çelik |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Çark: | Paslanmaz çelik |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Malzeme kodu: | B |
Kontroller | |
---|---|
Basınç kontrolü: | basınç kontrolsüz |
Anahtar: | on/off anahtarı içerir |
Ürün ismi: | JP 6 B-B-CVBP |
Ürün numarası: | 46811001 |
EAN numarası: | 5700392809094 |
Fiyat: |