Modeller LPD 65-125/142 A-F-A-RUUE
Özellikler
Diğerleri | |
---|---|
Net ağırlık: | 75 kg |
Brüt ağırlık: | 91 kg |
Nakliye hacmi: | 0.31 m³ |
Kurulum | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Belirtilen sıcaklıkta maks. basınç: | 16 bar / 90 °C |
Flanş standartı: | DIN |
Boru bağlantısı: | DN 65 |
Basınç derecesi: | PN 16 |
Motorun flanş boyutu: | FT115 |
Bağlantı kodu: | F |
Tekniksel | |
---|---|
Bilgileri baz alınan pompanın hızı: | 2900 rpm |
Nominal debi: | 13 m³/h |
Nominal basma yüksekliği: | 19.5 m |
Asıl çark çapı: | 142 mm |
Nominal pervane çapı: | 125 mm |
Birincil salmastra: | RUUE |
Pompa No: | 480300D2 |
Pompa versiyonu: | A |
Model: | D |
Elektriksel veri | |
---|---|
Motor tipi: | 90SA |
Nominal güç - P2: | 2 x 1.5 kW |
Ana frekans: | 50 Hz |
Nominal voltaj: | 3 x 220-240 D/380-415 Y V |
Nominal akım: | 5.90/3.40 A |
Başlama akımı: | 630-690 % |
Cos fi - güç faktörü: | 0.85-0.79 |
Nominal hız: | 2860-2890 rpm |
Kutup adedi: | 2 |
Koruma sınıfı (IEC 34-5): | IP55 |
İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F |
Motor koruması: | YOK |
Motor No: | 85805906 |
Sıvı | |
---|---|
Pompalanan sıvı: | Su |
Sıvı sıcaklık aralığı: | -25 .. 90 °C |
Selected liquid temperature: | 20 °C |
Yoğunluk: | 998.2 kg/m³ |
Materyaller | |
---|---|
Pompa gövdesi: | Dökme demir |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35-40 |
Çark: | Paslanmaz çelik |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Malzeme kodu: | A |
Ürün ismi: | LPD 65-125/142 A-F-A-RUUE |
Ürün numarası: | 480366D2 |
EAN numarası: | 5700393821033 |
Fiyat: |