Modeller NBE 32-200.1/205 A-F2-A-E-BQQE
Özellikler
Diğerleri | |
---|---|
Minimum verimlilik endeksi, MEI ≥: | 0.58 |
Net ağırlık: | 90 kg |
Brüt ağırlık: | 107 kg |
Sevkiyat hacmi: | 0.315 m³ |
Kurulum | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Boru bağlantı standardı: | EN 1092-2 |
Giriş bağlantı boyutu: | DN 50 |
Çıkış bağlantı boyutu: | DN 32 |
Boru bağlantı standardı: | EN 1092-2 |
Bağlantı basınç sınıfı: | PN 16 |
Destek bloğu: | NO |
Bağl. kodu: | F2 |
Tekniksel | |
---|---|
Bilgileri baz alınan pompanın hızı: | 2860 rpm |
Nominal debi: | 21.8 m³/h |
Nominal basma yükseklik: | 42.5 m |
Maks. basma yüksel.: | 16 m |
Asıl çark çapı: | 205 mm |
Salmastra düzeni: | Single |
Mil çapı: | 24 mm |
Salmastra kodu: | BQQE |
İkincil salmastra: | NONE |
Eğri toleransı: | ISO9906:2012 3B |
Pompa versiyonu: | A |
Yatak tasarımı: | Standard |
Elektriksel veri | |
---|---|
IE Verim sınıfı: | IE3 |
Nominal güç - P2: | 5.5 kW |
Ana frekans: | 50 Hz |
Nominal voltaj: | 3 x 380-480 V |
Nominal akım: | 11.0-8.80 A |
Cos fi - güç faktörü: | 0.94-0.93 |
Nominal hız: | 360-3530 rpm |
Verimlilik: | IE3 89,2% |
Tam güçte motor verimi: | 89.2 % |
Kutup adedi: | 2 |
Koruma sınıfı (IEC 34-5): | IP55 |
İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F |
Motor koruması: | Evet |
Motor No: | 87771008 |
IEC 34-7'e göre montaj tasarımı: | IM V1/B5 |
Sıvı | |
---|---|
Pompalanan sıvı: | Su |
Sıvı sıcaklık aralığı: | -25 .. 120 °C |
Selected liquid temperature: | 20 °C |
Yoğunluk: | 998.2 kg/m³ |
Materyaller | |
---|---|
Pompa gövdesi: | Dökme demir |
: | EN-GJL-250 |
: | A48-40 B |
Aşınma halkası: | High alloy brass(CuZn34Mn3AI2 |
Çark: | Cast iron |
: | EN-GJL-200 |
: | A48-30 B |
Mil: | Stainless steel |
: | 1.4301 |
: | 304 |
Malzeme kodu: | A |
Kauçuk kodu: | E |
Ürün ismi: | NBE 32-200.1/205 A-F2-A-E-BQQE |
Ürün numarası: | 96635128 |
EAN numarası: | 5700835543974 |
Fiyat: |