- Maks. Basma yüksekliği
- 41 m
- Sıvı sıcaklığı
- -25 .. 120 °C
- Maks. debi
- 137 m³/h
- p max
- 16 bar
Zorlu uygulamalar için yüksek verimli NBGE uçtan emiş gücü
Grundfos NBGE uçtan emişli ve kapalı kaplin pompaların temel özellikleri şunlardır: Kendinden emişli değildir, tek kademelidir, eksenel emme ve radyal basma ağzı ile yatay mile sahip santrifüj pompalardır. Debi gereksinimlerinin değişken olduğu zorlu uygulamalarda NBGE ideal çözümdür. Entegre değişken frekans konvertörlü, 11 kW'ye kadar güç çıkışına sahip daimi mıknatıslı MGE motor ve IE5 verimlilik sınıfı enerji verimliliğinin her zaman yüksek olmasını sağlar.
Kısa kaplinli pompa tasarımı kompakt olup, sınırlı alanlarda kuruluma imkan tanır. NBGE pompalar, ana boyutları açısından ISO 2858 standardına göre tasarlanmıştır ve tüm Grundfos uçtan emişli pompalar, fabrikadan çıkmadan önce ISO909906: 2012 Kabul Sınıfı standartlarına göre test edilir.
Müşterilerimizin bu üründen nasıl avantajlar elde ettiğini öğrenin
Grundfos çözümün bir parçası olduğunda, daha az enerji tüketimi, daha fazla konfor ve benzersiz çalışma güvenilirliği elde edersiniz. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı işlevsellik yaklaşımı ile su ve enerji optimizasyonu imkanlarından nasıl yararlandığını kendi anlatımlarından öğrenin.
Saniyeler içinde konuyla ilgili uzmanlık bilgisi edinin
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.
Ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi mi olmak istiyorsunuz?
Grundfos çözümlerinin kullanım alanları, pompa ve sistemler hakkındaki son gelişmeler ile en iyi performansın nasıl elde edileceği hakkındaki bilgileri okuyun veya özgün öğrenme materyalleri, makaleler, bilgi metinleri ve videolar üzerinden Grundfos araştırma ve görüşlerine ulaşın.
Bu ürünle ilgili sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz
Sık sorulan soruları ve cevaplarını bir yerde topladık. Aşağıdaki sık sorulan soruları inceleyebilir ya da daha fazla ayrıntı için ürünlerimizle ilgili sık sorulan soruların tam listesine başvurabilirsiniz.
Saniyeler içinde uzmanlık bilgisi edinin.
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.