Modeller NK 100-315/334 A-GQQE
Özellikler
Diğerleri | |
---|---|
Net ağırlık: | 433 kg |
Brüt ağırlık: | 891 kg |
Kurulum | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Maksimum çalışma basıncı: | 16 bar |
Flanş standartı: | ING |
Pompa girişi: | DN 125 |
Pompa çıkışı: | DN 100 |
Basınç derecesi: | PN16 |
Kaplin tipi: | Standart |
Aşınma halkası (ları): | boyun halka(lar)ı |
Tekniksel | |
---|---|
Bilgileri baz alınan pompanın hızı: | 1140 rpm |
Nominal debi: | 150.1 m³/h |
Nominal basma yüksekliği: | 21.5 m |
Asıl çark çapı: | 334 mm |
Nominal pervane çapı: | 315 mm |
Birincil salmastra: | GQQE |
Mil çapı: | 1 mm |
Elektriksel veri | |
---|---|
Motor tipi: | MMG180L |
Nominal güç - P2: | 15 kW |
Ana frekans: | 60 Hz |
Nominal voltaj: | 3 x 380-480 D/660-690 Y V |
Nominal akım: | 29,5-25,5/17,0 A |
Başlama akımı: | 550-850 % |
Cos fi - güç faktörü: | 0.86-0.78 |
Nominal hız: | 1140-1180 rpm |
Tam güçte motor verimi: | 90.0-90.5 % |
3/4 yükte motor verimi: | 90.5-89.0 % |
1/2 yükte motor verimi: | 89.0-85.0 % |
Kutup adedi: | 6 |
Koruma sınıfı (IEC 34-5): | IP55 |
İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F |
Motor koruması: | PTC |
Motor No: | 83515126 |
Yağlayıcı tipi: | Grease |
Sıvı | |
---|---|
Pompalanan sıvı: | Su |
Sıvı sıcaklık aralığı: | -25 .. 90 °C |
Selected liquid temperature: | 20 °C |
Yoğunluk: | 998.2 kg/m³ |
Materyaller | |
---|---|
Pompa gövdesi: | Dökme demir |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Çark: | Dökme demir |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Malzeme kodu: | A |
Ürün ismi: | NK 100-315/334 A-GQQE |
Ürün numarası: | 96627675 |
EAN numarası: | 5700835215604 |
Fiyat: |