Modeller NK 65-315/261 A-E-BAQE
Özellikler
Diğerleri | |
---|---|
Net ağırlık: | 266 kg |
Brüt ağırlık: | 375 kg |
Nakliye hacmi: | 1.11 m³ |
Kurulum | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Maksimum çalışma basıncı: | 16 bar |
Flanş standartı: | EN 1092-2 |
Pompa girişi: | DN 80 |
Pompa çıkışı: | DN 65 |
Basınç derecesi: | PN16 |
Kaplin tipi: | Standart |
Aşınma halkası (ları): | boyun halka(lar)ı |
Tekniksel | |
---|---|
Bilgileri baz alınan pompanın hızı: | 1430 rpm |
Nominal debi: | 61.3 m³/h |
Nominal basma yüksekliği: | 19.5 m |
Asıl çark çapı: | 261 mm |
Nominal pervane çapı: | 315 mm |
Birincil salmastra: | BAQE |
Mil çapı: | 32 mm |
İkincil mekanik salmastra: | NONE |
Elektriksel veri | |
---|---|
Motor tipi: | 132SC |
IE Verim sınıfı: | IE1 |
Nominal güç - P2: | 5.5 kW |
Ana frekans: | 50 Hz |
Nominal voltaj: | 3 x 380-415 D V |
Nominal akım: | 12.6 A |
Başlama akımı: | 630-690 % |
Cos fi - güç faktörü: | 0.80-0.74 |
Nominal hız: | 1430-1450 rpm |
Verimlilik: | IE1 87% |
Tam güçte motor verimi: | 87 % |
3/4 yükte motor verimi: | 87.5-87 % |
1/2 yükte motor verimi: | 88-85.5 % |
Kutup adedi: | 4 |
Koruma sınıfı (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F |
Motor koruması: | PTC |
Motor No: | 87302407 |
Yağlayıcı tipi: | Grease |
Sıvı | |
---|---|
Pompalanan sıvı: | Su |
Sıvı sıcaklık aralığı: | 0 .. 120 °C |
Selected liquid temperature: | 20 °C |
Yoğunluk: | 998.2 kg/m³ |
Materyaller | |
---|---|
Pompa gövdesi: | Dökme demir |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Çark: | Dökme demir |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Malzeme kodu: | A |
Kauçuk: | EPDM |
Kauçuk için kod: | E |
Yıpranma halkası malzemesi: | Bronz (CuSn10) |
Ürün ismi: | NK 65-315/261 A-E-BAQE |
Ürün numarası: | 96627158 |
Fiyat: |