- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
Zorlu uygulamalar için yüksek verimlilikte NKGE uçtan emiş gücü
Grundfos NKGE uçtan emişli, uzun kaplinli pompaların temel özellikleri: Kendinden emişli değildir, tek kademeli olup eksenel emme ile radyal basma ağzına sahiptir ve yatay mil bulunduran santrifüj pompadır. NKGE, debi gereksinimlerinin değişken olduğu zorlu uygulamalar için 11 kW'ye kadar güç çıkışına sahip, sabit mıknatıslı ve değişken frekans sürücülü MGE motoru ve IE5 enerji sınıfıyla verimliliği her zaman yüksek tutan ideal bir çözümdür.
Uzun kaplinli pompa tasarımı, ara kaplin sayesinde pompanın kolay bakımını sağlar. NKGE pompa, ana boyutları açısından ISO 2858 standardına göre tasarlanmıştır ve tüm Grundfos uçtan emişli pompalar, fabrikadan çıkmadan önce ISO909906: 2012 Kabul Sınıfı standartlarına göre test edilir.
Müşterilerimizin bu üründen nasıl avantajlar elde ettiğini öğrenin
Grundfos çözümün bir parçası olduğunda, daha az enerji tüketimi, daha fazla konfor ve benzersiz çalışma güvenilirliği elde edersiniz. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı işlevsellik yaklaşımı ile su ve enerji optimizasyonu imkanlarından nasıl yararlandığını kendi anlatımlarından öğrenin.
Saniyeler içinde konuyla ilgili uzmanlık bilgisi edinin
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.
Ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi mi olmak istiyorsunuz?
Grundfos çözümlerinin kullanım alanları, pompa ve sistemler hakkındaki son gelişmeler ile en iyi performansın nasıl elde edileceği hakkındaki bilgileri okuyun veya özgün öğrenme materyalleri, makaleler, bilgi metinleri ve videolar üzerinden Grundfos araştırma ve görüşlerine ulaşın.
Bu ürünle ilgili sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz
Sık sorulan soruları ve cevaplarını bir yerde topladık. Aşağıdaki sık sorulan soruları inceleyebilir ya da daha fazla ayrıntı için ürünlerimizle ilgili sık sorulan soruların tam listesine başvurabilirsiniz.
Saniyeler içinde uzmanlık bilgisi edinin.
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.
Servis video
BIM modelleri indir
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İster bir ürün satın almak, ister bir Grundfos uzmanından tavsiye almak istiyor olun pompa çözümünüzden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız! Desteğe ihtiyacınız olursa iletişime geçmekten çekinmeyin.