- Maks. Basma yüksekliği
- 44 m
- Sıvı sıcaklığı
- 0 .. 40 °C
- Maks. debi
- 40 l/s
- p max
- 6 bar
Ağır hizmet tipi atık su pompaları için güvenilirliği en üst düzeye çıkarın
SEV 1.1-11 kW dalgıç atık su pompası, aralıklı çalışma için son derece güvenilir ve idealdir. Ayrıca harici motor soğutmasına gerek kalmadan kuru kurulum yapılabilir. Grundfos SuperVortex çarka sahip SEV, 4"/100 mm'ye kadar katıların serbest geçişine izin vererek yüksek miktarda katı, lif veya gazlı çamur içeren sıvılar için en iyi çözümü sunar. Ödüllü SE pompalar, ağır kentsel ve endüstriyel uygulamalarda atık su, proses suyu ve filtrelenmemiş atık suyu işlemek için tasarlanmıştır.
Müşterilerimizin bu üründen nasıl avantajlar elde ettiğini öğrenin
Grundfos çözümün bir parçası olduğunda, daha az enerji tüketimi, daha fazla konfor ve benzersiz çalışma güvenilirliği elde edersiniz. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı işlevsellik yaklaşımı ile su ve enerji optimizasyonu imkanlarından nasıl yararlandığını kendi anlatımlarından öğrenin.
Saniyeler içinde konuyla ilgili uzmanlık bilgisi edinin
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.
Ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi mi olmak istiyorsunuz?
Grundfos çözümlerinin kullanım alanları, pompa ve sistemler hakkındaki son gelişmeler ile en iyi performansın nasıl elde edileceği hakkındaki bilgileri okuyun veya özgün öğrenme materyalleri, makaleler, bilgi metinleri ve videolar üzerinden Grundfos araştırma ve görüşlerine ulaşın.
Bu ürünle ilgili sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz
Sık sorulan soruları ve cevaplarını bir yerde topladık. Aşağıdaki sık sorulan soruları inceleyebilir ya da daha fazla ayrıntı için ürünlerimizle ilgili sık sorulan soruların tam listesine başvurabilirsiniz.
Saniyeler içinde uzmanlık bilgisi edinin.
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.