Modeller CR 10-22 A-FJ-A-V-HQQV
Özellikler
Diğerleri | |
---|---|
Minimum verimlilik endeksi, MEI ≥: | 0.70 |
Net ağırlık: | 114 kg |
Brüt ağırlık: | 138 kg |
Kurulum | |
---|---|
Belirtilen sıcaklıkta maks. basınç: | 25 bar / 90 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Bağlantı tipi: | DIN / JIS |
Giriş bağlantı boyutu: | DN 40 |
Çıkış bağlantı boyutu: | DN 40 |
Motorun flanş boyutu: | FF265 |
Bağlantı kodu: | FJ |
Tekniksel | |
---|---|
Bilgileri baz alınan pompanın hızı: | 2919 rpm |
Nominal debi: | 10 m³/h |
Nominal basma yüksekliği: | 180.6 m |
Maximum head: | 225 m |
Maks. Basma yüksekliği: | 225 m |
Kademeler: | 22 |
pervaneler: | 22 |
Azaltılmış çaplı çark sayısı: | 0 |
Birincil salmastra: | HQQV |
Etiket üzerindeki onaylar: | CE,TR |
Pompa versiyonu: | A |
Model: | A |
Elektriksel veri | |
---|---|
Kutup adedi: | 2 |
Sıvı | |
---|---|
Sıvı sıcaklık aralığı: | -20 .. 90 °C |
Materyaller | |
---|---|
Malzeme kodu: | A |
Kauçuk için kod: | V |
Ürün ismi: | CR 10-22 A-FJ-A-V-HQQV |
Ürün numarası: | 96636721 |
EAN numarası: | 5700835621863 |
Fiyat: |