Modeller CR 3-23 E-FGJ-A-E-HQQE
Özellikler
Diğerleri | |
---|---|
Minimum verimlilik endeksi, MEI ≥: | 0.70 |
Net ağırlık: | 46 kg |
Brüt ağırlık: | 48.9 kg |
Kurulum | |
---|---|
Belirtilen sıcaklıkta maks. basınç: | 25 bar / 120 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Bağlantı tipi: | DIN / ANSI / JIS |
Giriş bağlantı boyutu: | DN 25/32 |
Çıkış bağlantı boyutu: | DN 25/32 |
Motorun flanş boyutu: | FT115 |
Bağlantı kodu: | FGJ |
Tekniksel | |
---|---|
Bilgileri baz alınan pompanın hızı: | 2899 rpm |
Nominal debi: | 3 m³/h |
Nominal basma yüksekliği: | 112.8 m |
Maximum head: | 153 m |
Maks. Basma yüksekliği: | 153 m |
Kademeler: | 23 |
pervaneler: | 23 |
Azaltılmış çaplı çark sayısı: | 0 |
Birincil salmastra: | HQQE |
Etiket üzerindeki onaylar: | CE,TR |
Pompa versiyonu: | E |
Model: | A |
Elektriksel veri | |
---|---|
Kutup adedi: | 2 |
Sıvı | |
---|---|
Sıvı sıcaklık aralığı: | -20 .. 120 °C |
Materyaller | |
---|---|
Malzeme kodu: | A |
Kauçuk için kod: | E |
Ürün ismi: | CR 3-23 E-FGJ-A-E-HQQE |
Ürün numarası: | 96623038 |
EAN numarası: | 5700835040435 |
Fiyat: |