Modeller CR 64-2 BEU-F-A-E-PQQE
Özellikler
Diğerleri | |
---|---|
Minimum verimlilik endeksi, MEI ≥: | 0.70 |
Net ağırlık: | 264 kg |
Brüt ağırlık: | 315 kg |
Kurulum | |
---|---|
Belirtilen sıcaklıkta maks. basınç: | 16 bar / 120 °C |
: | 16 bar / -30 °C |
Bağlantı tipi: | DIN |
Giriş bağlantı boyutu: | DN 100 |
Çıkış bağlantı boyutu: | DN 100 |
Motorun flanş boyutu: | FF300 |
Bağlantı kodu: | F |
Tekniksel | |
---|---|
Bilgileri baz alınan pompanın hızı: | 2924 rpm |
Nominal debi: | 64 m³/h |
Nominal basma yüksekliği: | 44.3 m |
Maximum head: | 60.9 m |
Maks. Basma yüksekliği: | 60.9 m |
Kademeler: | 2 |
pervaneler: | 2 |
Azaltılmış çaplı çark sayısı: | 0 |
Birincil salmastra: | PQQE |
Etiket üzerindeki onaylar: | CE,TR |
Pompa versiyonu: | BEU |
Model: | B |
Elektriksel veri | |
---|---|
Kutup adedi: | 2 |
Sıvı | |
---|---|
Sıvı sıcaklık aralığı: | -30 .. 120 °C |
Materyaller | |
---|---|
Malzeme kodu: | A |
Kauçuk için kod: | E |
Ürün ismi: | CR 64-2 BEU-F-A-E-PQQE |
Ürün numarası: | 96636031 |
EAN numarası: | 5700835578372 |
Fiyat: |