Modeller NB 65-160/157 A-F2-B-BQQE
Özellikler
Diğerleri | |
---|---|
Minimum verimlilik endeksi, MEI ≥: | 0.70 |
ErP durumu: | EuP Standalone/Prod. |
Net ağırlık: | 175 kg |
Brüt ağırlık: | 200 kg |
Nakliye hacmi: | 0.707 m³ |
Kurulum | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Maksimum çalışma basıncı: | 16 bar |
Pompa girişi: | DN 80 |
Pompa çıkışı: | DN 65 |
Basınç derecesi: | PN 16 |
Bağlantı kodu: | F2 |
Tekniksel | |
---|---|
Bilgileri baz alınan pompanın hızı: | 2910 rpm |
Nominal debi: | 102.4 m³/h |
Nominal basma yüksekliği: | 26.6 m |
Asıl çark çapı: | 157 mm |
Nominal pervane çapı: | 160 mm |
Birincil salmastra: | BQQE |
Mil çapı: | 24 mm |
İkincil mekanik salmastra: | NONE |
Pompa versiyonu: | A |
Elektriksel veri | |
---|---|
Motor tipi: | 160M |
IE Verim sınıfı: | IE2 |
Nominal güç - P2: | 11 kW |
Ana frekans: | 50 Hz |
Nominal voltaj: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Nominal akım: | 20,4-18,8/11,8-10,8 A |
Nominal hız: | 2940 rpm |
Verimlilik: | IE2 89,4% |
Kutup adedi: | 2 |
Koruma sınıfı (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F |
Motor koruması: | PTC |
Motor No: | 96292896 |
IEC 34-7'e göre montaj tasarımı: | IM B35 |
Yağlayıcı tipi: | Grease |
Sıvı | |
---|---|
Sıvı sıcaklık aralığı: | -25 .. 120 °C |
Materyaller | |
---|---|
Pompa gövdesi: | Dökme demir |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Çark: | Bronz |
: | DIN W.-Nr. CuSn10 |
: | ASTM B584-C83600 |
Malzeme kodu: | B |
Yıpranma halkası malzemesi: | Yüksek alaşımlı pirinç (CuZn34Mn3AI2) |
Ürün ismi: | NB 65-160/157 A-F2-B-BQQE |
Ürün numarası: | 96631236 |
EAN numarası: | 5700835398116 |
Fiyat: |