Modeller NB 80-200/196 A-F2-B-BAQE
Özellikler
Diğerleri | |
---|---|
Minimum verimlilik endeksi, MEI ≥: | 0.70 |
ErP durumu: | EuP Standalone/Prod. |
Net ağırlık: | 107 kg |
Brüt ağırlık: | 124 kg |
Nakliye hacmi: | 0.315 m³ |
Kurulum | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Maksimum çalışma basıncı: | 16 bar |
Pompa girişi: | DN 100 |
Pompa çıkışı: | DN 80 |
Basınç derecesi: | PN 16 |
Bağlantı kodu: | F2 |
Tekniksel | |
---|---|
Bilgileri baz alınan pompanın hızı: | 1430 rpm |
Nominal debi: | 90.2 m³/h |
Nominal basma yüksekliği: | 10.6 m |
Asıl çark çapı: | 196 mm |
Nominal pervane çapı: | 200 mm |
Birincil salmastra: | BAQE |
Mil çapı: | 32 mm |
İkincil mekanik salmastra: | NONE |
Pompa versiyonu: | A |
Elektriksel veri | |
---|---|
Motor tipi: | 112M |
IE Verim sınıfı: | IE1 |
Nominal güç - P2: | 4 kW |
Ana frekans: | 50 Hz |
Nominal voltaj: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Nominal akım: | 8,75-7,95/5,05-4,60 A |
Nominal hız: | 1445 rpm |
Verimlilik: | IE1 84,5% |
Kutup adedi: | 4 |
Koruma sınıfı (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F |
Motor koruması: | PTC |
Motor No: | 96382655 |
IEC 34-7'e göre montaj tasarımı: | IM B5 |
Yağlayıcı tipi: | Grease |
Sıvı | |
---|---|
Sıvı sıcaklık aralığı: | 0 .. 120 °C |
Materyaller | |
---|---|
Pompa gövdesi: | Dökme demir |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Çark: | Bronz |
: | DIN W.-Nr. CuSn10 |
: | ASTM B584-C83600 |
Malzeme kodu: | B |
Yıpranma halkası malzemesi: | Yüksek alaşımlı pirinç (CuZn34Mn3AI2) |
Ürün ismi: | NB 80-200/196 A-F2-B-BAQE |
Ürün numarası: | 96612579 |
EAN numarası: | 5700834512520 |
Fiyat: |