Modeller NK50-250/253 A2-F-A-E-BAQE
Özellikler
Diğerleri | |
---|---|
Minimum verimlilik endeksi, MEI ≥: | 0.61 |
ErP durumu: | EuP Standalone/Prod. |
Net ağırlık: | 400 kg |
Brüt ağırlık: | 509 kg |
Nakliye hacmi: | 1.11 m³ |
Kurulum | |
---|---|
Maksimum çalışma basıncı: | 16 bar |
Pompa girişi: | DN 65 |
Pompa çıkışı: | DN 50 |
Basınç derecesi: | PN 16 |
Kaplin tipi: | Spacer |
Taban çerçevesi: | C - Channel |
Bağlantı kodu: | F |
Tekniksel | |
---|---|
Bilgileri baz alınan pompanın hızı: | 2966 rpm |
Nominal debi: | 64 m³/h |
Nominal basma yüksekliği: | 86 m |
Asıl çark çapı: | 253 mm |
Nominal pervane çapı: | 250 mm |
Birincil salmastra: | BAQE |
Mil çapı: | 24 mm |
İkincil mekanik salmastra: | NONE |
Pompa versiyonu: | A2 |
Elektriksel veri | |
---|---|
Kutup adedi: | 2 |
Sıvı | |
---|---|
Sıvı sıcaklık aralığı: | 0 .. 120 °C |
Materyaller | |
---|---|
Pompa gövdesi: | Dökme demir |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Çark: | Dökme demir |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Malzeme kodu: | A |
Kauçuk için kod: | E |
Yıpranma halkası malzemesi: | Yüksek alaşımlı pirinç (CuZn34Mn3AI2) |
Ürün ismi: | NK50-250/253 A2-F-A-E-BAQE |
Ürün numarası: | 96624484 |
EAN numarası: | 5700835101358 |
Fiyat: |