- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
Zorlu atık su uygulamaları için yüksek güvenilirlik
The SLV 1.1V 1.1V 1.1-11 kW, Grundfos SuperVortex çarklı dalgıç atık su pompasıdır. 4"/100'e kadar serbest geçiş kapasitesiyle katı madde, lif ya da gazlı sıvı içeriği yüksek olan sıvıların transferinde aralıklı çalışma sunan ideal bir çözümdür. Grundfos SL pompalar, minimum servis ihtiyacıyla sisteminizi optimize etmek üzere tasarlanan, endüstriyel standartlara göre denenip test edilmiş çözümlerdir.
SLV pompalar güvenilirlik, kolay kurulum ve sorunsuz performans gösterecek şekilde geliştirilmiştir. Pompayı koruyana ve endüstriyel uygulamalar ile atık su prosesleri için optimum sistem performansı sağlayan yenilikçi Grundfos özellikleriyle donatılmıştır.
Müşterilerimizin bu üründen nasıl avantajlar elde ettiğini öğrenin
Grundfos çözümün bir parçası olduğunda, daha az enerji tüketimi, daha fazla konfor ve benzersiz çalışma güvenilirliği elde edersiniz. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı işlevsellik yaklaşımı ile su ve enerji optimizasyonu imkanlarından nasıl yararlandığını kendi anlatımlarından öğrenin.
Saniyeler içinde konuyla ilgili uzmanlık bilgisi edinin
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.
Ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi mi olmak istiyorsunuz?
Grundfos çözümlerinin kullanım alanları, pompa ve sistemler hakkındaki son gelişmeler ile en iyi performansın nasıl elde edileceği hakkındaki bilgileri okuyun veya özgün öğrenme materyalleri, makaleler, bilgi metinleri ve videolar üzerinden Grundfos araştırma ve görüşlerine ulaşın.
Bu ürünle ilgili sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz
Sık sorulan soruları ve cevaplarını bir yerde topladık. Aşağıdaki sık sorulan soruları inceleyebilir ya da daha fazla ayrıntı için ürünlerimizle ilgili sık sorulan soruların tam listesine başvurabilirsiniz.
Saniyeler içinde uzmanlık bilgisi edinin.
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.
Servis video
BIM modelleri indir
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İster bir ürün satın almak, ister bir Grundfos uzmanından tavsiye almak istiyor olun pompa çözümünüzden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız! Desteğe ihtiyacınız olursa iletişime geçmekten çekinmeyin.