SP-G dalgıç pompa ile yüksek basınç ve yüksek debi elde edin
Grundfos SP dalgıç pompalar, yer altı suyunun transferi için tasarlanmış olup, yüksek verimlilik ve güvenilir performansıyla dikkat çeker. SP-G pompa, yarı eksenel çarklara sahiptir ve dökme demirden yapılmıştır. Hem yüksek basınç hem yüksek debi sağlayan tasarımıyla 450 m3/saate kadar debi ve 425 m'ye kadar basma yüksekliği gerektiren işler için uygundur.
Yüksek talep dönemlerinde optimum verimlilik sunacak şekilde tasarlanan SP-G, hangi uygulamada kullanılırsa kullanılsın, uzun vadede maliyetleri düşürür ve yüksek çalışma güvenilirliği sağlar. SP-G dalgıç pompa, ham su temini, sulama, yeraltı suyu seviyesini azaltma ve basınçlandırma gibi bir dizi uygulamaya uygundur. SP-G, hem aralıklı hem sürekli çalışma için tasarlanmıştır ve dikey ya da yatay olarak çalıştırılabilir.
Müşterilerimizin bu üründen nasıl avantajlar elde ettiğini öğrenin
Grundfos çözümün bir parçası olduğunda, daha az enerji tüketimi, daha fazla konfor ve benzersiz çalışma güvenilirliği elde edersiniz. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı işlevsellik yaklaşımı ile su ve enerji optimizasyonu imkanlarından nasıl yararlandığını kendi anlatımlarından öğrenin.
Saniyeler içinde konuyla ilgili uzmanlık bilgisi edinin
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.
Ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi mi olmak istiyorsunuz?
Grundfos çözümlerinin kullanım alanları, pompa ve sistemler hakkındaki son gelişmeler ile en iyi performansın nasıl elde edileceği hakkındaki bilgileri okuyun veya özgün öğrenme materyalleri, makaleler, bilgi metinleri ve videolar üzerinden Grundfos araştırma ve görüşlerine ulaşın.
Bu ürünle ilgili sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz
Sık sorulan soruları ve cevaplarını bir yerde topladık. Aşağıdaki sık sorulan soruları inceleyebilir ya da daha fazla ayrıntı için ürünlerimizle ilgili sık sorulan soruların tam listesine başvurabilirsiniz.
Saniyeler içinde uzmanlık bilgisi edinin.
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.