Modeller 60S30-5
Özellikler
Diğerleri | |
---|---|
Net ağırlık: | 22.6 kg |
Brüt ağırlık: | 24.4 kg |
Nakliye hacmi: | 0.012 m³ |
Satış bölgesi: | Namreg |
Kurulum | |
---|---|
Maksimum ortam basıncı: | 60 bar |
Pompa çıkışı: | 2"NPT |
Motor çapı: | 4 inch |
Tekniksel | |
---|---|
Bilgileri baz alınan pompanın hızı: | 3450 rpm |
Kademeler: | 5 |
Motorun mekanik salmastrası: | HM/CER |
Etiket üzerindeki onaylar: | CE,GOST2,CSA |
Eğri toleransı: | ISO9906:2012 3B |
Pompa No: | 06110005 |
Model: | A |
Vana: | dahili çek valfli pompa |
Elektriksel veri | |
---|---|
Motor tipi: | MS4000 |
Uygulama motoru: | NEMA |
Nominal güç - P2: | 2.2 kW |
Pompaya gereken güç (P2): | 3.07 kW |
Ana frekans: | 60 Hz |
Nominal voltaj: | 3 x 208-230 V |
Servis faktörü: | 1.15 |
Nominal akım: | 11.9-11.6 A |
Başlama akımı: | 480-520 % |
Cos fi - güç faktörü: | 0.85-0.75 |
Nominal hız: | 3415-3460 rpm |
Maks. eksenel yükleme: | 450 kg |
Kalkış metodu: | direkt yolverme |
Koruma sınıfı (IEC 34-5): | IP58 |
İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F |
Motor koruması: | YOK |
Termal koruma: | harici |
Dahili sıcaklık transmiteri: | hayır |
Motor No: | 79304507 |
Kablo numarası: | 795907 |
Sıvı | |
---|---|
Pompalanan sıvı: | Su |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Selected liquid temperature: | 20 °C |
Yoğunluk: | 998.2 kg/m³ |
Materyaller | |
---|---|
Pompa: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Çark: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Motor: | Paslanmaz çelik |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Ürün ismi: | 60S30-5 |
Ürün numarası: | 6113005 |
Fiyat: |