Modeller SP 17-13N
Özellikler
Diğerleri | |
---|---|
Minimum verimlilik endeksi, MEI ≥: | 0.70 |
ErP durumu: | EuP Standalone/Prod. |
Net ağırlık: | 62.1 kg |
Brüt ağırlık: | 91.8 kg |
Nakliye hacmi: | 0.232 m³ |
Kurulum | |
---|---|
Pompa çıkışı: | RP2 1/2 |
Motor çapı: | 6 inch |
Tekniksel | |
---|---|
Bilgileri baz alınan pompanın hızı: | 2900 rpm |
Nominal debi: | 17 m³/h |
Nominal basma yüksekliği: | 106 m |
Kademeler: | 13 |
Azaltılmış pervane çapı: | NONE |
Motorun mekanik salmastrası: | SIC/SICFKM |
Etiket üzerindeki onaylar: | CE,GOST2 |
Eğri toleransı: | ISO9906:2012 3B |
Model: | B |
Vana: | YES |
Motor versiyonu: | T40 |
Elektriksel veri | |
---|---|
Motor tipi: | MS6000 |
Uygulama motoru: | GRUNDFOS |
Nominal güç - P2: | 7.5 kW |
Pompaya gereken güç (P2): | 7.5 kW |
Ana frekans: | 50 Hz |
Nominal voltaj: | 3 x 380-400-415 V |
Nominal akım: | 17.8-17.2-17.2 A |
Başlama akımı: | 460-510-530 % |
Cos fi - güç faktörü: | 0.84-0.82-0.79 |
Nominal hız: | 2850-2870-2880 rpm |
Kalkış metodu: | direkt yolverme |
Koruma sınıfı (IEC 34-5): | IP68 |
İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F |
Motor koruması: | YOK |
Termal koruma: | harici |
Dahili sıcaklık transmiteri: | evet |
Motor No: | 78195612 |
Sıvı | |
---|---|
Pompalanan sıvı: | Su |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
0.15 m/sec'de maks sıvı sıcaklığı: | 40 °C |
Selected liquid temperature: | 20 °C |
Yoğunluk: | 998.2 kg/m³ |
Materyaller | |
---|---|
Pompa: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Çark: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Motor: | Paslanmaz çelik |
: | DIN W.-Nr. 1.4539 |
: | AISI 904 L |
Ürün ismi: | SP 17-13N |
Ürün numarası: | 12C01913 |
EAN numarası: | 5700392647627 |
Fiyat: |