Modeller SP 5A-14N
Özellikler
Diğerleri | |
---|---|
Net ağırlık: | 24 kg |
Brüt ağırlık: | 25.8 kg |
Nakliye hacmi: | 0.016 m³ |
Kurulum | |
---|---|
Pompa çıkışı: | Rp1 1/2 |
Motor çapı: | 4 inch |
Tekniksel | |
---|---|
Kademeler: | 14 |
Eğri toleransı: | ISO 9906:2012 Grade 3B |
Model: | A |
Vana: | dahili çek valfli pompa |
Sıvı | |
---|---|
Pompalanan sıvı: | Su |
Selected liquid temperature: | 20 °C |
Yoğunluk: | 998.2 kg/m³ |
Materyaller | |
---|---|
Pompa: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Çark: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Ürün ismi: | SP 5A-14N |
Ürün numarası: | 5202914 |
EAN numarası: | 5700390238940 |
Fiyat: |