- Maks. Basma yüksekliği
- 661 m
- Sıvı sıcaklığı
- -15 .. 90 °C
- Maks. debi
- 280 m³/h
- p max
- 60 bar
Yüksek verimli SP pompasıyla maliyetleri düşürün
Grundfos SP; yüksek kaliteli ve korozyona dirençli paslanmaz çelikten yapılmış son derece dayanıklı bir dalgıç pompadır. Kum ve aşındırıcı suya dayanıklı SP'de bulunan kuru çalışma koruması ve motor yanma koruması pompanın dayanıklılığını artırır.
Optimize hidrolik tasarımı sayesinde SP, yüksek talep dönemlerinde optimum verimlilik sağlar, uzun vadede maliyetleri düşürür ve yüksek güvenilirlikte çalışır. Su şebekelerini besleyen yer altı suyu temini, sulama, yer altı suyu seviyesini düşürme, basınçlandırma ve endüstriyel uygulamalar gibi çeşitli uygulamalar için uygundur.
Müşterilerimizin bu üründen nasıl avantajlar elde ettiğini öğrenin
Grundfos çözümün bir parçası olduğunda, daha az enerji tüketimi, daha fazla konfor ve benzersiz çalışma güvenilirliği elde edersiniz. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı işlevsellik yaklaşımı ile su ve enerji optimizasyonu imkanlarından nasıl yararlandığını kendi anlatımlarından öğrenin.
Saniyeler içinde konuyla ilgili uzmanlık bilgisi edinin
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.
Ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi mi olmak istiyorsunuz?
Grundfos çözümlerinin kullanım alanları, pompa ve sistemler hakkındaki son gelişmeler ile en iyi performansın nasıl elde edileceği hakkındaki bilgileri okuyun veya özgün öğrenme materyalleri, makaleler, bilgi metinleri ve videolar üzerinden Grundfos araştırma ve görüşlerine ulaşın.
Bu ürünle ilgili sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz
Sık sorulan soruları ve cevaplarını bir yerde topladık. Aşağıdaki sık sorulan soruları inceleyebilir ya da daha fazla ayrıntı için ürünlerimizle ilgili sık sorulan soruların tam listesine başvurabilirsiniz.
Saniyeler içinde uzmanlık bilgisi edinin.
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.