- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
TP/TPE serimiz, üst düzey güvenilirlik ve yüksek verimliliği bir araya getiriyor. Çeşitli uygulamalar için tasarlanan bu ürünler, uzun ömürlü performans ve önemli verimlilik sağlayarak maliyetlerinizi düşürürken sistemlerinizin sorunsuz çalışmasını sağlar.
Mükemmel pompa iş ortağınız
Isıtma ve soğutmadan iklimlendirme ve su teminine kadar her konuda, size uygun bir TP veya TPE pompası bulabilirsiniz. Uzun kullanım ömrü boyunca enerji açısından verimli ve güvenilir performans sunan TP veya TPE, ihtiyaçlarınızı her zaman karşılayacaktır.
Verimli Grundfos TP pompalar, gereken gücü sağlar
TP, mekanik salmastraya sahip, yüksek verimli, dikey inline pompalardan oluşan kapsamlı bir ürün yelpazesidir. Küçük ve büyük ölçekli sistemlere adapte edilebilen TP pompalar, ısıtma, soğutma ve iklimlendirme için ihtiyaç duyduğunuz debi ve basıncı sağlar.
Önemli bir özelliği, kısa kaplinli tasarımıdır; yani pompa ve motor ayrı ünitelerdir. Kafesli rotor tipi pompalara kıyasla transfer edilen sıvıdaki yabancı maddelere karşı daha az duyarlıdır. Buna özel olarak inşa edilmiş bir salmastra haznesi de eklendiğinde, harici borular olmadan optimum su sirkülasyonu sağlayan bir pompaya sahip olursunuz. Korozyon önleyici yüzey işlemi, mümkün olan en uzun kullanım ömrü için son dokunuştur.
Sessiz çalışan ve 150 °C'ye kadar sıcaklıklara dayanabilen TP pompalar, sağlam ve güvenilir bir tercihtir.
İhtiyaçlarınıza uygun TP'yi bulun
Çeşitli boyutlar, konfigürasyonlar ve akıllı özelliklerle TP serisi her türlü talebe uyum sağlayabilir. Bu, uygulamanız ne olursa olsun, enerji verimliliği ve güvenilir performans sunan bir TP bulabileceğinizin garantisidir.
TP varyantları
TPE: In-line pompalar için önde gelen zeka ve verimlilik
Grundfos TPE in-line pompalar, entegre değişken frekanslı sürücülere (VFD) sahip IE5 sınıfı MGE motorlar sayesinde benzersiz verimlilik ve adaptasyon özelliği sunar.
Sistem performansını akıllı bir şekilde optimize etmek için tasarlanan bu pompalar, enerji verimliliği sağlamak ve kullanım ömrü maliyetlerini düşürmek üzere üretilmiştir ve bu sayede ısıtma, soğutma, iklimlendirme ve bölgesel enerji dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için idealdir.
90 kW'a kadar mevcut olan TPE serisi, özellikle 11-22 kW aralığında gelişmiş bağlantı seçenekleri ve güvenlik özellikleri sunar. Bu pompalar, basınç, sıcaklık ve debi ihtiyaçlarına tam olarak yanıt vermek için harici sensörlerle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve klasik pompalara kıyasla enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır.
Sağlam salmastra haznesi ve düşük gürültülü çalışma gibi özelliklere sahip TPE serisi, güvenilir, uyarlanabilir ve akıllı pompa çözümleri için yeni bir standart belirliyor.
Size uygun TPE pompayı hemen bulun
TPE pompa serimiz her türlü talebi karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. TPE2'ye mi yoksa TPE3'e mi ihtiyacınız olduğundan pek emin değilseniz işte tüm TPE2 ve TPE3 varyantlarına hızlı bir giriş. Birinin size uygun olacağını güvenle söyleyebiliriz!
TPE2 varyantları
TPE3 varyantları
Ekibimiz her zaman yardıma hazırdır. Tüm sorularınız için bize ulaşmaktan çekinmeyin, mümkün olan en kısa sürede size dönüş yapacağız!
İsteğiniz için teşekkürler! Size en kısa sürede geri döneceğiz.
Pazarlama iznimize kaydolduysanız, artık Grundfos'tan haberler, araçlar, ürünler, uygulamalar, etkinlikler ve promosyonlar hakkında kişiselleştirilmiş bilgi almaya hak kazanabilirsiniz.
Unutmayın, rızanızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.
Kişisel verileriniz ve haklarınız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimimize bakınız.
Ürün Seç
Hizmetler
Pompa seçimi, kurulumu, çalıştırması ve değişimi süreçlerini kapsayan servis teklifleri.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İster bir ürün satın almak, ister bir Grundfos uzmanından tavsiye almak istiyor olun pompa çözümünüzden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız! Desteğe ihtiyacınız olursa iletişime geçmekten çekinmeyin.