TP

Mekanik salmastralı tek kademe, hat tipi santrifüj pompalar. Pompalar kapalı kaplindir: Pompa ve motor birbirinden ayrı bağımsız ünitelerdir.

Su pompası ürün bilgisi (MEI)
Maks. Basma yüksekliği
74 m
Sıvı sıcaklığı
-40 .. 150 °C
Maks. debi
819 m³/h
p max
25 bar