Modeller UPMO 25-60 180
Özellikler
Diğerleri | |
---|---|
Enerji (EEI): | 0.20 |
Net ağırlık: | 2.12 kg |
Brüt ağırlık: | 2.4 kg |
Kurulum | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 70 °C |
Maksimum çalışma basıncı: | 10 bar |
Emme-basma ağızları arası mesafe: | 180 mm |
Tekniksel | |
---|---|
Maks. basma yüksel.: | 60 dm |
TF sınıfı: | 110 |
Onaylar: | CE,VDE |
Elektriksel veri | |
---|---|
Güç girişi - P1: | 4 .. 60 W |
Ana frekans: | 50 Hz |
Nominal voltaj: | 1 x 230 V |
Çekilen maksimum akım: | 0.06 .. 0.58 A |
Koruma sınıfı (IEC 34-5): | IP44 |
Termal koruma: | ELEC |
Sıvı | |
---|---|
Pompalanan sıvı: | Su |
Sıvı sıcaklık aralığı: | 2 .. 110 °C |
Selected liquid temperature: | 60 °C |
Yoğunluk: | 983.2 kg/m³ |
Materyaller | |
---|---|
Pompa gövdesi: | Dökme demir |
Çark: | PES 30% GF |
Kontroller | |
---|---|
Kontrol kutusu: | 9H |
Ürün ismi: | UPMO 25-60 180 |
Ürün numarası: | 59C99527 |
EAN numarası: | 5713830000182 |
Fiyat: |