Modeller UP 50-44 F
Özellikler
Diğerleri | |
---|---|
Brüt ağırlık: | 7.03 kg |
Kurulum | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
maks. 80 derece sıvıda amb.: | 80 °C |
Maksimum çalışma basıncı: | 10 bar |
Flanş standartı: | USA yuvarlak |
Bağlantının tipi: | D.D. Flanş |
Boru bağlantısı: | 4 - Bolt Flange |
Basınç derecesi: | 10 |
Giriş - çıkış mesafesi: | 215 mm |
Tekniksel | |
---|---|
Hız no: | 1 |
Maximum flow: | 14.5 m³/h |
Maks. debi: | 14.5 m³/h |
Maximum head: | 4.1 m |
Maks. Basma yüksekliği: | 4.1 m |
Etiket üzerindeki onaylar: | UL, CSA |
Elektriksel veri | |
---|---|
Max. giriş gücü: | 220 W |
Ana frekans: | 60 Hz |
Nominal voltaj: | 1 x 230 V |
3 hızdaki akım: | 1.07 A |
Kondansatör boyutu - boyutu: | 2 µF/400 V |
Kutup adedi: | 2 |
İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F |
Motor koruması: | KONTAK |
Termal koruma: | dahili |
Sıvı | |
---|---|
Pompalanan sıvı: | Su |
Sıvı sıcaklık aralığı: | 0 .. 110 °C |
Selected liquid temperature: | 60 °C |
Yoğunluk: | 983.2 kg/m³ |
Materyaller | |
---|---|
Pompa gövdesi: | Dökme demir |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM 30 B |
Çark: | Kompozit, PES |
Kontroller | |
---|---|
Kontrol kutusu: | 9H |
Ürün ismi: | UP 50-44 F |
Ürün numarası: | 52722442 |
EAN numarası: | 5700394763493 |
Fiyat: |