- Maks. Basma yüksekliği
- 10 m
- Sıvı sıcaklığı
- -25 .. 110 °C
- Maks. debi
- 14 m³/h
- p max
- 10 bar
UP, UPS (N), korozyona karşı ekstra koruma sağlar.
Bu salmastrasız rotorlu sirkülasyon pompaları, paslanmaz çelikten pompa gövdesine sahiptir olup, küçük ve orta boy UP ve büyük üç devirli UPS sirkülasyon pompaların varyantlarıdır. Zeminden ısıtma sistemleri için tavsiye edilen paslanmaz çelik gövde, sirkülasyon pompanızı pompalanan sıvıdaki havanın neden olduğu korozyondan korur.
UP (N) ve UPS (N) hem açık hem de kapalı sistemlerde kullanılır. Pompa ve motor, salmastrasız rotorlu yapısıyla entegre bir ünite oluşturur ve sızdırmazlık için sadece iki conta kullanılmaktadır. Yataklar, pompalanan sıvıyla yağlanır.
Statorda termik aşırı yük şalteri kullanılmaktadır. Bobin sıcaklığı çok yükselirse, şalter dahili bir röle veya harici bir kontaktör vasıtasıyla elektrik beslemesini keser.
Müşterilerimizin bu üründen nasıl avantajlar elde ettiğini öğrenin
Grundfos çözümün bir parçası olduğunda, daha az enerji tüketimi, daha fazla konfor ve benzersiz çalışma güvenilirliği elde edersiniz. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı işlevsellik yaklaşımı ile su ve enerji optimizasyonu imkanlarından nasıl yararlandığını kendi anlatımlarından öğrenin.
Saniyeler içinde konuyla ilgili uzmanlık bilgisi edinin
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.
Ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi mi olmak istiyorsunuz?
Grundfos çözümlerinin kullanım alanları, pompa ve sistemler hakkındaki son gelişmeler ile en iyi performansın nasıl elde edileceği hakkındaki bilgileri okuyun veya özgün öğrenme materyalleri, makaleler, bilgi metinleri ve videolar üzerinden Grundfos araştırma ve görüşlerine ulaşın.
Bu ürünle ilgili sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz
Sık sorulan soruları ve cevaplarını bir yerde topladık. Aşağıdaki sık sorulan soruları inceleyebilir ya da daha fazla ayrıntı için ürünlerimizle ilgili sık sorulan soruların tam listesine başvurabilirsiniz.
Saniyeler içinde uzmanlık bilgisi edinin.
Online eğitim platformu ECADEMY ile bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğitiminize hemen başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.