Modeller UPS 25-20 180
Özellikler
Diğerleri | |
---|---|
Net ağırlık: | 2.6 kg |
Brüt ağırlık: | 2.8 kg |
Nakliye hacmi: | 0.004 m³ |
Kurulum | |
---|---|
maks. 80 derece sıvıda amb.: | 80 °C |
Maksimum çalışma basıncı: | 10 bar |
Boru bağlantısı: | G 1 1/2 |
Basınç derecesi: | PN 10 |
Giriş - çıkış mesafesi: | 180 mm |
Tekniksel | |
---|---|
Hız no: | 2 |
Maks. Basma yüksekliği: | 20 dm |
TF sınıfı: | 110 |
Etiket üzerindeki onaylar: | EAC |
Elektriksel veri | |
---|---|
1. hızda giriş gücü: | 85 W |
Max. giriş gücü: | 60 W |
Ana frekans: | 50 Hz |
Nominal voltaj: | 3 x 400 V |
Devir 2'deki akım: | 0.16 A |
3 hızdaki akım: | 0.15 A |
Koruma sınıfı (IEC 34-5): | IP42 |
İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F |
Motor koruması: | YOK |
Termal koruma: | Direnç korumalı |
Sıvı | |
---|---|
Pompalanan sıvı: | Su |
Sıvı sıcaklık aralığı: | 2 .. 110 °C |
Selected liquid temperature: | 60 °C |
Yoğunluk: | 983.2 kg/m³ |
Materyaller | |
---|---|
Pompa gövdesi: | Dökme demir |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM 30 B |
Çark: | Kompozit, PES/PP |
Kontroller | |
---|---|
Kontrol kutusu: | 9H |
Ürün ismi: | UPS 25-20 180 |
Ürün numarası: | 59542800 |
EAN numarası: | 5700390564315 |
Fiyat: |