使用恆溫熱水循環泵,您可以在所有水龍頭中使用適當溫度的熱水,在建築物中連續有效地進行熱水循環。
用於商業建築的電子控制高效循環泵
系統控制和監控是關鍵時刻的最佳選擇。 MAGNA3透過可選的CIM模組支援現場總線,並具有可直覺式配置智能功能的TFT螢幕。
非電子控制循環泵配有的速度控制器,可用於商用建築。
符合EN 733標準的端吸連軸式
符合EN 733標準的端吸直結式泵
符合ISO 2858標準的端吸直結式泵
臥式分件式、雙吸雙渦卷LS泵設計用於高流量、低NPSH和高效能應用。
含機械軸封的單段線上型離心泵。這些泵為直結式,即泵與馬達為可分開的個體。