從極高的溫度到講求極高精確度的精密製程,工業加熱應用的解決方案每天都得滿足龐大多樣的需求。葛蘭富可提供任何所需的高效熱泵。
用於商業建築的電子控制高效循環泵
循環泵
非電子控制循環泵配有的速度控制器,可用於商用建築。
符合EN 733標準的端吸連軸式
符合ISO 2858標準的端吸連軸式
符合EN 733標準的端吸直結式泵
符合EN 733標準,含MGE馬達的端吸直結式泵
符合ISO 2858標準的端吸直結式泵
CM/CME是性能可靠、低噪音的輕巧型臥式端吸泵。模組化的泵設計便於製作客製化方案。CM/CME泵有鑄鐵和不鏽鋼兩種材質。
臥式分件式、雙吸雙渦卷LS泵設計用於高流量、低NPSH和高效能應用。
含機械軸封的單段線上型離心泵。這些泵為直結式,即泵與馬達為可分開的個體。
立式多段離心泵,吸入口和排出口在同一水平上。
數位式加藥機,用於化學品的高精度加藥,可過程中進行高階控制並與系統整合。
葛蘭富機械式泵系列是一款非常堅固的泵,適用於需要可靠加藥和高壓能力的應用。 機械泵僅需少量的維護,是許多加藥應用的最佳選擇。 這些泵涵蓋了較大的流量和壓力範圍。
泵控制單元