Рішення з кондиціонування повітря для комерційних будівель
Насоси лежать в основі кондиціонування повітря для комерційних будівель, а точно контрольована циркуляція є запорукою комфорту користувача та ефективності всієї системи. Наші регулятори та вбудовані перетворювачі частоти забезпечують інтегрування системи для максимальної ефективності вашої системи кондиціонування повітря, знижуючи при цьому витрати на обслуговування.
Оскільки насоси впливають на продуктивність інших компонентів у циркуляційній системі, важливо зосередитися на виборі насоса при проектуванні або обслуговуванні вашої комерційної установки кондиціонування повітря. За допомогою рішення компанії ГРУНДФОС ви отримаєте насоси та насосні системи, які забезпечують максимальну ефективність при мінімальних витратах енергії.
Як заощадити до 80% енергії
Університетська лікарня в місті Слайго модернізувала свою систему опалення за допомогою нових котлів та інтелектуальних насосів Grundfos. Завдяки дистанційному контролю і керуванню та вбудованому інтелекту, що адаптує продуктивність насосів до фактичного тиску системи опалення, лікарня економить до 80% енергії на нових насосах. Перегляньте відео та дізнайтеся більше
Як рішення для моніторингу та керування оптимізують вашу систему ОВКП в будівлях?
Незалежно від вашої системи, існує декілька шляхів інтелектуального керування. У нашому керівництві із застосування ви можете дізнатися про те, як встановити та ввести в експлуатацію наші рішення для повної оптимізації вашої системи ОВКП. Дізнайтеся, як:
- Зменшити споживання енергії
- Підвищити продуктивності системи
- Зменшити ручний контроль
Відкрийте для себе насоси Grundfos TPE3 та MAGNA3
Легкість монтажу та введення в експлуатацію
Дізнайтеся, як забезпечити простий монтаж та введення в експлуатацію в системах ОВКП за допомогою Grundfos TPE3. TPE3 легко підключається до будь-якої системи керування будівлею, підвищує комфорт для кінцевих користувачів та адаптується до вимог навантаження у вашому будинку.
Універсальний MAGNA3 для будь-якої системи ОВКП
Дізнайтеся, як спростити монтаж і введення в експлуатацію за допомогою майстра додатків Grundfos MAGNA3. До наших переваг можна віднести:
- Легкість монтажу та введення в експлуатацію
- Зниження споживання енергії
- Підвищення продуктивності системи
Проста заміна насосів забезпечила економію до 80% енергії в будівлях в Дубаї.
Власник будівлі в Дубаї економить 50-80% електроенергії з насосів в системах кондиціювання повітря. Завдяки модернізації, клієнт отримав нове, сучасне насосне обладнання та забезпечує кращі умови для мешканців. Проект відповідає меті Дубаї заощадити 30% енергії при роботі насосів шляхом модернізації 30000 будівель до 2030 року.
Зацікавлені в покращенні ваших знань щодо цієї програми?
Дізнайтеся про останні дослідження насосів і систем, де використовувати рішення ГРУНДФОС і як досягти найкращої продуктивності, або шукайте дослідження і інформацію про ГРУНДФОС для конкретних навчальних матеріалів, статей, доповідей, відеофільмів та багато іншого.
Отримайте відповіді на ваші запитання щодо цієї програми
Ми зібрали найпоширеніші запитання та відповіді в одному місці. Перегляньте найпоширеніші запитання нижче або перейдіть до розділу "Поширені запитання" (FAQ), щоб отримати відповіді на ваші питання щодо нашої продукції.
Прочитайте відгуки клієнтів про переваги застосунків
Якщо Grundfos є частиною рішення, ви отримуєте знижене енергоспоживання, підвищений комфорт і неперевершену експлуатаційну надійність для вашого застосування. Прочитайте власні історії наших клієнтів про те, яким чином вони отримують переваги від підходу ГРУНДФОС до інтелекту, води та енергії.
Станьте експертом у декілька кліків
Економте час у своїй щоденній роботі, покращуючи свої навички, ноу-хау та свій бізнес за допомогою навчальної онлайн платформи ECADEMY.
Перейдіть до навчального курсу нижче, щоб розпочати навчання зараз.
Вдосконалюйте свої знання
Дізнайтеся, як знизити енергоспоживання, підвищити комфорт та неперевершену експлуатаційну надійність для вашого застосування. Прочитайте розповіді наших клієнтів про те, яким чином вони отримують переваги від підходу ГРУНДФОС до інтелекту, води та енергії, або ж шукайте інші навчальні матеріали, посібники, статті, довідки, відеоматеріали ГРУНДФОС та багато іншої цікавої та корисної інформації.
Як ми можемо вам допомогти?
Незалежно від того, чи хочете ви придбати якийсь виріб, чи просто звертаєтеся за порадою до експерта компанії Grundfos, ми з радістю допоможемо вам отримати максимальну користь від вашого насоса! Якщо вам потрібна підтримка, будь ласка, звертайтеся.