Підтримуйте оптимальний тиск води у вашому будинку
Підтримка хорошого та стабільного тиску води у комерційних будівлях може стати головною проблемою. Наші комерційні насосні системи для підвищення тиску забезпечують рішення, яке забезпечує оптимальний тиск води там, де і коли це необхідно.
Наші насосні системи оптимізовані для застосування та мають такі функції, як функція пропорційного тиску для компенсації втрат на тертя у великих трубопровідних мережах, а також функція підвищення тиску для установок з нестабільним джерелом живлення.
Ми створили наші насоси для підвищення тиску з урахуванням гігієни. Колектори з нержавіючої сталі захищають від корозії, в той час як усі поверхні, з'єднання та кути повністю гладкі. Це запобігає утворенню мертвих кутів, таким чином, створює найкращі умови для контролю гігієни насосної системи.
Підвищуйте продуктивність завдяки інтелектуальним рішенням
Grundfos iSOLUTIONS дозволяє вам оптимізувати роботу всіх систем в будівлі за допомогою цифрових послуг. Це означає, що ви можете інтелектуально контролювати тиск, контролювати систему та аналізувати продуктивність, забезпечуючи ефективну роботу у будь-який час.
Перегляньте відео та дізнайтеся більше про Grundfos iSOLUTIONS у системах підвищення тиску.
Розробка оптимальної системи підвищення тиску
Підвищення рівня води часто не береться до уваги при оптимізації, але різниця між схемами підвищення потужності може бути значною, що призводить до значних втрат енергії. Дізнайтеся про плюси і мінуси компонування системи підвищення тиску, такі як рішення з однобічним підвищенням тиску і з поділом на зони, а також про важливість підбору правильних насосів.
Розкішний готель скорочує енергію наполовину та зберігає комфорт на 100%
Коли корпорація Midea у місті Шунде, Китай, відкрила свій перший розкішний готель - Midea Marriott Hotel на 28 поверхів - вона звернулася до ГРУНДФОС з метою оптимізації системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC).
Дізнайтеся, як готель може забезпечити п'ятизірковий комфорт при вдвічі меншому енергоспоживанні з Grundfos iSOLUTIONS - системою, яка постійно адаптується до потреб, знижує витрати протягом життєвого циклу, знижує рівень шуму і економить енергію.
Зацікавлені в покращенні ваших знань щодо цієї програми?
Дізнайтеся про останні дослідження насосів і систем, де використовувати рішення ГРУНДФОС і як досягти найкращої продуктивності, або шукайте дослідження і інформацію про ГРУНДФОС для конкретних навчальних матеріалів, статей, доповідей, відеофільмів та багато іншого.
Установки підвищення тиску для комерційних будівель
Установки підвищення тиску Hydro
Консольний, з одностороннім всмоктуванням
Hydro MPC
Коносольно-моноблочні одноступінчасті
Консольно-моноблочний багатоступінчастий насос одностороннього всмоктування
Багатоступінчасті насоси «ін-лайн»
Установка підвищення тиску
Прочитайте відгуки клієнтів про переваги застосунків
Якщо Grundfos є частиною рішення, ви отримуєте знижене енергоспоживання, підвищений комфорт і неперевершену експлуатаційну надійність для вашого застосування. Прочитайте власні історії наших клієнтів про те, яким чином вони отримують переваги від підходу ГРУНДФОС до інтелекту, води та енергії.
Вдосконалюйте свої знання
Дізнайтеся, як знизити енергоспоживання, підвищити комфорт та неперевершену експлуатаційну надійність для вашого застосування. Прочитайте розповіді наших клієнтів про те, яким чином вони отримують переваги від підходу ГРУНДФОС до інтелекту, води та енергії, або ж шукайте інші навчальні матеріали, посібники, статті, довідки, відеоматеріали ГРУНДФОС та багато іншої цікавої та корисної інформації.