Отримайте найкращу надійність за допомогою побутових систем опалення
Що стосується побутового опалення, то надійність - це ключовий момент. Надійні системи опалення гарантують, що комфорт у домі залишається незмінним, але це також забезпечують і ефективні насоси. Насоси відповідають за 10% всієї електроенергії у світі, просто через те, що багато з них працюють неефективно. Завдяки високоефективному рішенню ви не тільки забезпечите економію вашим клієнтам, але і знизите вплив на екологію.
Об'єктивна оцінка заощадження електроенергії
Для того, щоб об'єктивно розглянути заощадження електроенергії, звернімося до цифр.
Старий, але справний насос може працювати й надалі, але потенційно використовує до 17 разів більше енергії, ніж новий насос Grundfos.
Ми отримали ці дані, порівнюючи старий насос UPS 25 60 180, що працює згідно з кривою постійних значень швидкості III та споживає 84 Вт*, та насос ALPHA2 25 60 180, що працює в режимі AUTOADAPT та споживає 5 Вт*.
Далі застосовуємо просту арифметичну дію: 84 поділити на 5 = 17.
Завдяки ефективності насоса та його роботі в режимі керування перепадом тиску (виходячи з того, що швидкість циркуляційного насоса є регульованою) можна знизити споживання до 5 Вт.
Більш технічне пояснення відображено в формулі нижче. Система опалення повинна забезпечити 4,6 кВт для обігріву середнього будинку забудови середини 80-х років*. Звичайно, різні фактори, такі як ізоляція, розміри й зовнішня температура, також впливають на споживання. Система опалення є радіаторною при ΔT 20 °C. Витрату системи можна розрахувати наступним чином:
V[кг/год] = Q[кВт]/c[кВт⋅год/кг⋅K]x∆T[к] = 4,6/0,001163x20 = 202кг/год ≅ 0,2м3/год
Старий циркуляційний насос UPS налаштований на швидкість III (швидкість III — це зазвичай використовувана швидкість, яка є набагато більшою, ніж потрібно), щоб забезпечити необхідну витрату, та споживає 84 Вт. Новий високоефективний насос ALPHA2 з регульованою швидкістю має налаштування пропорційного тиску I, яка може в цьому прикладі забезпечити необхідну витрату. У цьому випадку він споживає лише 5 Вт. Щоб навести приклад, ми повернемося до середнього будинку забудови середини 80-х років і розрахуємо економію електроенергії після переходу на новий насос ALPHA.
∆E[кВт⋅год] = (PAwg.,UPS - PAwg.,ALPHA)/1000 × T = (83,5-4,6)/1000 × 5000 = 394,5 кВт⋅год
∆Ціна[грн] = ∆E × u = 394,5 x 26,4/100 = ₴ 1041
Вартість нового насоса ALPHA та його монтаж становить 9482 грн., а за рахунок річної економії 1041 грн., новий насос окупиться протягом менш ніж 9 років. (На основі ціни на електроенергію 264 грн., за 100 кВт⋅год*.)
Отже, може бути тепло в кожній кімнаті, нічого сказати, але це може бути дорого й неефективно.
ПРИМІТКА. Оскільки потреба в опаленні залишається незмінною, вона не враховується в цьому розрахунку. Очевидно, що можна досягти переваг шляхом регулювання кімнатної температури (зменшивши коливання, можна зменшити використання енергії), а також за рахунок потенційно нижчої температури у зворотному трубопроводі до котла (покращує конденсацію, що призводить до зменшення споживання енергії).
За допомогою додатку Grundfos GO можна легко замінити циркуляційний насос і забезпечити більшу енергоефективність.
Забезпечте комфорт і економію енергії
Дізнайтеся про переваги вибору опалювального насоса від Grundfos
Знайдіть відповідний циркуляційний насос
Модернізуйте систему, щоб скоротити енергоспоживання, підвищити ефективність, а також заощадити електроенергію та кошти, використовуючи новий насос опалення.
У період з 15 вересня до 31 грудня 2025 року купуй та реєструй 5 насосів Alpha і отримуй гарантований подарунок на вибір:
Набір викруток або ручку-бітотримач.
Виграй супер приз - набір Інсталятора із преміум інструментів!
Інші види діяльності
200 мільйонів можливостей для економії електроенергії
Дізнайтеся про 200 мільйонів можливостей для економії електроенергії, що дорівнює річному виробленню електроенергії в Португалії.
Отримайте ідеальне водопостачання
У більшості домогосподарств існують проблеми з використанням води, але мало кому відомо, що їх можна вирішити шляхом встановлення нового насосу.
Підпишіться на останні новини про продукти, інструменти, навчання та події
Прочитайте відгуки клієнтів про переваги застосунків
Якщо Grundfos є частиною рішення, ви отримуєте знижене енергоспоживання, підвищений комфорт і неперевершену експлуатаційну надійність для вашого застосування. Прочитайте власні історії наших клієнтів про те, яким чином вони отримують переваги від підходу ГРУНДФОС до інтелекту, води та енергії.
Станьте експертом у декілька кліків
Економте час у своїй щоденній роботі, покращуючи свої навички, ноу-хау та свій бізнес за допомогою навчальної онлайн платформи ECADEMY.
Перейдіть до навчального курсу нижче, щоб розпочати навчання зараз.
Вдосконалюйте свої знання
Дізнайтеся, як знизити енергоспоживання, підвищити комфорт та неперевершену експлуатаційну надійність для вашого застосування. Прочитайте розповіді наших клієнтів про те, яким чином вони отримують переваги від підходу ГРУНДФОС до інтелекту, води та енергії, або ж шукайте інші навчальні матеріали, посібники, статті, довідки, відеоматеріали ГРУНДФОС та багато іншої цікавої та корисної інформації.
Як ми можемо вам допомогти?
Незалежно від того, чи хочете ви придбати якийсь виріб, чи просто звертаєтеся за порадою до експерта компанії Grundfos, ми з радістю допоможемо вам отримати максимальну користь від вашого насоса! Якщо вам потрібна підтримка, будь ласка, звертайтеся.