Безтурботний дренаж

Дізнайтеся про наш асортимент насосів домашньої системи безтурботного та надійного дренажу, які можуть відводити дренажні води з Вашого будинку, а також підтримувати безпеку та чистоту вдома. 

Підтримуйте своє помешкання у безпеці та чистоті завдяки домашній системі безтурботного дренажу 

Якщо домашня каналізаційна система перевантажена, то може виникнути зворотний потік або навіть підтоплення, що може призвести до затратного пошкодження водою та потенційних ризиків для здоров'я. Уникнення потрапляння води у будинок може бути складною задачею та займати час, але завдяки надійній домашній системі для безтурботного дренажу, Ви можете завжди підтримувати безпеку і чистоту вдома.

Чому слід вибрати дренажний насос для домашнього використання від компанії Grundfos? 

До 3 літрів

води на секунду може відводитися для швидкого видалення води

До 9 метрів

висоти підйому

До 3 мм

над рівнем підлоги відкачується

Що може зробити для Вас правильно обрана домашня система дренажу?

Наші надійні дренажні насоси для домашнього використання відкачують надлишкову воду з пральних машин, ванн, душових кабін і стоків із домових каналізацій або підвалів, які схильні до підтоплення.

Постійний монтаж або портативне використання 

UNILIFT CC – це гнучкі дренажні насоси, які ідеально підходять для дренажу як у термінових цілях, так і на постійній основі. Вони є легкими та простими у транспортуванні, що робить їх ідеальним портативним рішенням для дренажу. 

Високоефективне рішення 

UNILIFT CC може відводити до 3 літрів стічних вод на секунду та відкачувати до 3мм над рівнем підлоги, роблячи підлогу майже сухою. При використанні у зануреному монтажі він може качати воду на висоту до 9 метрів.

Легкий у підключенні та експлуатації 

UNILIFT CC має подвійний випускний отвір, так що він без проблем підходить як для горизонтальних, так і вертикальних з'єднань. Завдяки варіанту MULTIBOX, що містить всі необхідні шланги та матеріали, Ви можете швидко відреагувати у випадку підтоплення підвалу.  

Виберіть правильну домашню систему дренажу для свого помешкання

Перегляньте наші найпопулярніші дренажні насоси для домашнього використання. Якщо Вам потрібне занурене рішення / рішення дренажного насосу, то ми рекомендуємо Вам звернутися до місцевого інсталятора для отримання консультації щодо оптимального рішення для Вашого помешкання.

Примітка: пошук фахових компаній-інсталяторів здійснюється довільно, вони відображаються на основі географічного розташування, а також не підтверджені та не сертифіковані компанією Grundfos

Знайдіть швидку заміну вже наявному насосу

Скористайтеся нашим інструментом для заміни, щоб знайти найкращу заміну існуючому насосу Grundfos або насосу іншого виробника.

UNILIFT CC від Grundfos

Наше найбільш універсальне та довговічне рішення дренажного насоса. Керуйте дренажем у себе вдома за допомогою UNILIFT CC, коли Вам необхідно видалити воду з підвалу або одного із Ваших побутових приладів.

Висока досконалість  

UNILIFT CC має сітку із нержавіючої сталі, яка може бути легко знята у випадку відсмоктування води до рівня 3 мм.

Стійкість & надійність

Виконаний із нержавіючої сталі та корозієстійких матеріалів, UNILIFT CC є стійким та довговічним рішенням, яке забезпечує тривалу ефективність і заощадження коштів на технічне обслуговування незалежно від того, де він встановлений.

Розумне керування

Керування UNILIFT CC може здійснюватися за допомогою поплавкового перемикача або він може бути встановлений, як насос із контролером для забезпечення підвищеної безпеки та додаткових опцій сигналізації.

Розміри

Висота: 30,5 см, Ширина: 16,0 см і Вага: 4,35–6,5 кг залежно від моделі

Примітка: розміри наведені для типу насоса, однак вони можуть змінюватися у різних моделях 

Наш найпопулярніший дренажний насос

Дізнатися більше

Отримайте більше, ніж безтурботний дренаж, у своєму помешканні

Більшість домовласників не знають, як просто можна створити ідеальне помешкання. З нашою допомогою Ви можете вдосконалити свої системи водопостачання й опалення без жодних проблем. Нижче можете переглянути всі можливості щодо вдосконалення свого помешкання.