Розумне відведення стічних вод
Будуйте нову ванну кімнату або встановлюйте новий миючий пристрій у будь-якому куточку Вашого помешкання із домашньою системою відведення стічних вод.
Зіставте свої мрії та потреби із гнучкою системою відведення стічних вод
Будуйте нову ванну кімнату, кухню або встановлюйте новий миючий пристрій у будь-якому куточку Вашого помешкання. Перетворіть новий простір так, як Ви хочете, не обмежуючись своєю поточною каналізаційною інфраструктурою. Наша інноваційна побутова система для відведення стічних вод забезпечує нескінченні можливості. Отримайте комфорт у стриманому та естетичному рішенні для відведення стічних вод та створюйте житловий простір, який відповідає Вашим потребам і бажанням.
Чому слід обрати станцію підйому стічних вод від Grundfos?
Що може зробити для Вас правильно обрана побутова система для відведення стічних вод?
Перепланування помешкання можуть обмежуватися Вашою поточною інфраструктурою каналізаційного обладнання. Завдяки гнучкій системі для відведення стічних вод, Ви можете створити той простір, який Ви хочете, не хвилюючись про такі проблеми, як близькість до водної установки. Дізнайтеся про нові можливості при обладнанні ванної кімнати, кухні або побутових пристроїв, які необхідно підключати до каналізаційної системи, у тих просторах, які раніше не використовувалися, наприклад, підвалах або горищах.
Grundfos SOLOLIFT2
Пориньте у нове покоління компактних станцій для підйому стічних вод. SOLOLIFT2 має гнучке виконання, стабільний двигун і вдосконалену технологію подрібення, які гарантують ефективне відведення стічних вод із Вашого помешкання. Ви відчуєте переваги легкого монтажу, безтурботного технічного обслуговування та незрівнянної зручності незалежно від того, чи здійснюєте Ви ремонт на кухні або ж будуєте нову ванну кімнату у себе вдома.
Оберіть правильну домашню систему для відведення стічних вод
Перегляньте наші популярні станції підйому стічних вод SOLOLIFT2 нижче, щоб знайти рішення, яке відповідає Вашим потребам, або зверніться до інсталятора, щоб отримати інструкції з вибору.
Примітка: пошук фахових компаній-інсталяторів здійснюється довільно, вони відображаються на основі географічного розташування, а також не підтверджені та не сертифіковані компанією Grundfos
Наші найпопулярніші станції для підйому стічних вод
Оптимізуйте простір у себе вдома
Погляньте на кухню перед і після монтажу. Після того, як підйомну станцію SOLOLIFT2 встановлено, вона стає непомітною завдяки своєму компактному дизайну, що полегшує її розташування під кухонною раковиною.
Отримайте більше, ніж розумні системи відведення стічних вод, для свого помешкання
Більшість домовласників не знають, як просто можна створити ідеальне помешкання. З нашою допомогою Ви можете вдосконалити свої системи водопостачання й опалення без жодних проблем. Нижче можете переглянути всі можливості щодо вдосконалення свого помешкання.