Ви колись задавали собі питання, скільки питної води ми використовуємо для змивання туалету або миття автомобілів, або скільки води втрачається марно під час очікування на гарячу воду з кранів і душових? Більше, ніж Ви думаєте. Але реальність така, що ми можемо заощаджувати або замінювати до 35 % цієї чистої води дощовою водою та застосовувати інші екологічні підходи. Давайте дізнаємося про ці підходи й інші способи заощадження води вдома.
Як заощаджувати воду вдома – правильний спосіб
Існує багато способів заощадження води вдома. Вони не є такими складними, якими Ви їх собі уявляєте, і не потребують значних зміни образу життя. Ви можете заощаджувати воду, зробивши невеликі зміни у своєму повсякденному житті, наприклад, перекриваючи крани тоді, коли вони не потрібні, або удосконаливши свою домашню систему водопостачання насосними рішеннями. Це може мати значення для Ваших рахунків за воду та довкілля.
Почніть заощаджувати зараз завдяки миттєвій подачі гарячої води
Очікування на гарячу воду з крана призводить до її марної витрати. Звичайний домовласник щороку очікує до 37 годин на гарячу воду з кранів і душів, що еквівалентно марній витраті 16 000 літрів води – саме стільки необхідно, щоб наповнити 66 великих ванн.
Перейшовши на рециркуляційні насоси для гарячої води, Ви можете заощаджувати воду вдома. Очікувати більше не потрібно, а отже, набагато менше води витікає у злив.
Ці насоси розумним чином адаптуються під Ваші звички споживання води, підтримуючи стійкий потік теплої води у трубах, який готовий тоді, коли Ви його потребуєте. Заощаджуйте воду, заощаджуйте кошти та водночас насолоджуйтеся унікальним комфортом споживання води вдома.
Використання дощу для заощадження води
Всім добре відомо, що системи для збирання дощової води заощаджують воду вдома. Вони можуть збирати до 50 000 літрів води щороку, не покладаючись на основну мережу водопостачання, і знижувати споживання води максимум на 65 %.
Щоб отримати максимум із дощу, слід розглянути насосні рішення для підвищення тиску. Вони забезпечують достатній тиск для того, щоб взяти воду із баку для зберігання та доставити її в туалет, пральну машину або системи поливу саду без зайвих переривань або коливань.
Дізнайтеся про наші найпопулярніші вироби для заощадження води у помешканні
Більше способів покращити своє помешкання за допомогою наших рішень для побутової води та опалення
Більшість домовласників не знають, як просто можна створити ідеальне помешкання. З нашою допомогою Ви можете вдосконалити свої системи водопостачання й опалення без жодних проблем. Нижче можете переглянути всі можливості щодо вдосконалення свого помешкання.