- Максимальна витрата
- 36 м³/год.
- Температура рідини
- -20 .. 120 °C
- максимальний тиск
- 16 бар
- Максимальний гідростатичний напір
- 132 м
Коли налаштування та гнучкість є ключовими
Незалежно від сфери застосування та середовища, де ви працюєте, будьте впевнені в насосах CM або CME. Завдяки безлічі варіантів конфігурації та ряду матеріалів, насоси CM та CME можуть працювати при температурі від -30 ° C до 120 ° C.
Усі моделі цієї серії також доступні з великою кількістю спецвиконання, такими як перерозмірений двигун у випадку більшої в'язкості та щільності. Його спецвиконання та гнучкість роблять його оптимальним рішенням для монтажу та взаємодії з іншими компонентами у малих та великих системах або у вигляді окремого насоса.
Перегляньте, що кажуть клієнти про цей асортимент продукції
Якщо ГРУНДФОС є частиною рішення, ви отримуєте знижене енергоспоживання, підвищений комфорт і неперевершену експлуатаційну надійність. Прочитайте власні історії наших клієнтів про те, яким чином вони отримують переваги від підходу ГРУНДФОС до інтелекту, води та енергії.
Зацікавлені в удосконаленні своїх знань про продукцію?
Дізнайтеся про останні дослідження насосів і систем, де використовувати рішення ГРУНДФОС і як досягти найкращої продуктивності, або шукайте дослідження і інформацію про ГРУНДФОС для конкретних навчальних матеріалів, статей, доповідей, відеофільмів та багато іншого.